(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
棚受け金具ロング JB-311(パイプフレーム用固定接続用部品)

棚受け金具ロング JB-311(パイプフレーム用固定接続用部品) (レビュー)

通常価格(税別)
876円
税込価格
964円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
鉄に黒色カチオン電着塗装した棚受け用部品。
【特長】
・パイプフレームに様々な部品を取り付ける際に使用可能なメタルジョイント。
・Φ27.5mm(外径27.5mm)パイプに容易に固定でき、棚板等が取り付け可能。
【用途】
・棚等の棚板の固定に最適。

(i)ご注意

  • 23年4月1日メーカー出荷分より仕様変更がございます。弊社在庫分は順次切り替えとなります。詳細はこちらよりご確認ください。

棚受け金具ロング JB-311(パイプフレーム用固定接続用部品)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ラックへのパイプの取り付け
    評価 4.0満足度:4.02023/03/05
    アングルの軽量棚をパイプを使って連結して転倒を防止する為に使用。M6ボルトでちょうど良く連結できる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームの固定
    評価 5.0満足度:5.02021/11/17
    アルミフレームにイレクターパイプを固定するのに使用しました。
    ロングを探していたのでよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    四角いアルミフレームと丸いパイプフレームの接続
    評価 5.0満足度:5.02021/11/16
    四角いアルミフレームと丸いパイプフレームが接続できます。
    今回は丸いパイプフレーム製のクリンブースにカーテンを追加したく、四角いアルミフレーム製カーテンを接続できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

棚受け金具ロング JB-311(パイプフレーム用固定接続用部品)

棚受け金具ロング JB-311(パイプフレーム用固定接続用部品)

    φ28メタルジョイント MF1-1

    φ28メタルジョイント MF1-1

      φ28メタルジョイント F1-1・F1-1 NI

      φ28メタルジョイント F1-1・F1-1 NI

        イレクター部品 取付部品 片サドル EF-1008A

        イレクター部品 取付部品 片サドル EF-1008A

          イレクター部品 取付部品 両サドル EF-1009A

          イレクター部品 取付部品 両サドル EF-1009A

            イレクター部品 取付部品 フラットサドル EF-4018

            イレクター部品 取付部品 フラットサドル EF-4018

              φ42メタルジョイント LJ-1A・LJ-1A NI

              φ42メタルジョイント LJ-1A・LJ-1A NI

                φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI

                φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI

                  パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-17

                  パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-17

                    φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

                    φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

                      メタルジョイント単品 G-104

                      メタルジョイント単品 G-104

                        メタルジョイントセット品 GA-15S

                        メタルジョイントセット品 GA-15S

                          φ28メタルジョイント HJ-15・HJ-15 NI

                          φ28メタルジョイント HJ-15・HJ-15 NI

                            メーカー スペーシア 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 スペーシア 矢崎化工 TMEHジャパン TMEHジャパン 矢崎化工
                            通常価格 876円 643円 345円 100円 53円 735円 925円 573円 278円 438円 293円 464円 1,107円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - - - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 27.5 28 28 - - - 42 32 27.5 28 28 28 28
                            ジョイント形状 ストレート T型 T型 - - - T型 T型 T型 T型 スタンド ストレート 十字型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり - - - 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり
                            材質 スチール スチール スチール - - - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。