スチールに三価クロメート処理した両ドメサドル。【特長】・パイプフレームに様々な...
型番 | 材質 | 表面処理 | 質量 |
---|---|---|---|
JB-302A | 鉄 | 3価クロメート処理 | 27g |
ビス別途要
Loading...
スチールに三価クロメート処理した両ドメサドル。
【特長】
・パイプフレームに様々な部品を取り付ける際に使用可能。
・Φ27.5(外径27.5mm)パイプに容易に固定でき、棚板等が取り付けできる。
・取付部の穴のサイズは10×5mmの長穴。
【用途】
・棚等の棚板の固定に便利。
この商品に近い類似品がありませんでした。
JB-302Aで型番確定
両ドメサドル JB-302A(パイプフレーム用固定接続用部品)の型番JB-302Aのページです。
型番JB-302Aに関する仕様情報を記載しております。