(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
27,714円
税込価格
30,485円

外径φ80mmの中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ。【特長】・外径φ8...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    80
  • 配線仕様(m):
    標準型
  • 仕様:
    中空軸型
  • 最大応答周波数:
    300kHz
  • 耐衝撃:
    75G以下
  • 軸型(外径)(mm):
    なし

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

一般型

ロータリエンコーダ E80Hシリーズ 外形図_01

標準タイプの配線仕様
・φ5,5P(ラインドライバ出力:8P), 長さ:2,000, シールドケーブル

製品仕様

ロータリエンコーダ E80Hシリーズ 外形図_02

 

ロータリエンコーダ E80Hシリーズ 外形図_03

 

配線引出コネクタ型

ロータリエンコーダ E80Hシリーズ 外形図_04

※コネクタ配線は別売品

ロータリエンコーダ E80Hシリーズ 外形図_05

・ブラケット

製品仕様

型番E80H30-□-3-T-5-□E80H30-□-3-N-5-□E80H30-□-3-V-5-□E80H30-□-6-L-5-□
E80H30-□-3-T-24-□E80H30-□-3-N-24-□E80H30-□-3-V-24-□-
外形寸法
種類外径φ80mm 中空軸型 インクリメンタルロータリエンコーダ
分解能60, 100, 360, 500, 512, 1024, 3,200(この他のパルスは別途注文)




出力相A、B、Z相
出力位相差
制御出力トーテムポール出力NPNオープンコレクタ出力電圧出力ラインドライバ出力
【「L」レベル】
・負荷電流:30mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
【「H」レベル】
・負荷電流:10mA以下
・出力電圧(5VDC):
(電源電圧-2.0)VDC以上
・出力電圧(12-24VDC):
(電源電圧-3.0)VDC以上
・負荷電流:30mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
・負荷電流:10mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
【「L」レベル】
・負荷電流:20mA以下
・残留電圧:0.5VDC以下
【「H」レベル】
・負荷電流:-20mA以下
・出力電圧:2.5VDC以上
応答速度
(立上り/立下り)
(注1)
1μs以下0.5μs以下
最大応答周波数200kHz
電源電圧・5VDC±5%(リップルP-P:5%以下)  ・12-24VDC±5%(リップルP-P:5%以下)
消費電流80mA以下(無負荷時)50mA以下(無負荷時)
絶縁抵抗100MΩ以上(全端子とケーズ間 500VDC メガ基準)
耐電圧750VAC?50/60Hzにて1分間(全端子とケーズ間)
接続方式配線引出方式、250mm配線引出コネクタ接続方式
機械的仕様起動トルク200gf・cm(0.02N・m)以下 
慣性モーメント80g・cm2(8×10kg-6・m2)以下
軸許容荷重・ラジアル:5kgf  ・スラスト:2.5kgf
最大許容回転数(注2)3,600rpm
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2時間
耐衝撃75G以下
使用周囲温度・-10~70℃(但し、氷結しない状態)  ・保存時:-25~85℃
使用周囲湿度・35~85%RH  ・保存時:35~90%RH
保護構造IP50(IEC規格)
配線仕様φ5mm、5P、長さ:2m、シールドケーブルφ5mm、8P、長さ:2m、
シールドケーブル
付属品スプリングブラケット
重量(注3)約560g

(注1)測定条件:配線長さ2m、電流シンク:20mA以下
(注2)最大許容回転数≧最大応答回転数となるよう分解能を選定してください。

(注3)梱包を含めていない重さ。

使用例

ロータリエンコーダ E80Hシリーズ 使用例

 

選定サポート情報

注文例

ロータリエンコーダ E80Hシリーズ 注文例

(注1)φ32mmはオプション。
(注2)ラインドライバの電源は5VDC専用。
(注3)配線の長さは250mm。

型番リスト

型番
種類
分解能
出力相
制御出力
電源電圧(VDC)
中空軸型(内径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
インクリメンタル形
1024
A,B,Z相
トーテムポール出力
12-24VDC ±5%
30

1個

27,714( 30,485円 )

15日目

インクリメンタル形
1024
A,A(反転),B,B(反転),Z+,Z(反転)相
ラインドライバ出力
5VDC ±5%
30

1個

27,714( 30,485円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径φ80mmの中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ。
【特長】
・外径φ80mm、軸内径φ30mm、φ32mm(オプション)。
・モータまたは機械の回転軸に直接取付け可能で、カップリングが不要。
・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。
・多様な出力方式。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

    ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

    ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

      ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

      ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

        ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

        ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

          ロータリエンコーダ E40シリーズ

          ロータリエンコーダ E40シリーズ

            ロータリエンコーダ ENHシリーズ

            ロータリエンコーダ ENHシリーズ

              ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

              ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

                ロータリエンコーダ E20シリーズ

                ロータリエンコーダ E20シリーズ

                  ロータリエンコーダ E68Sシリーズ

                  ロータリエンコーダ E68Sシリーズ

                    ロータリエンコーダ ENCシリーズ

                    ロータリエンコーダ ENCシリーズ

                      ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                      ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

                        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

                          ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

                          ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス オムロン オムロン
                            通常価格 27,714円 26,201円 6,343円 8,857円 9,629円 13,871円 27,888円 12,358円 23,114円 12,257円 13,654円 22,471円 18,131円
                            通常出荷日 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            外径(mm) 80 60 30 50 40 - - 20 68 - - - -
                            配線仕様(m) 標準型 - - - - - - - - 標準型 - - -
                            仕様 中空軸型 中空軸型 軸型 軸型 - ハンドル型 - - 軸型 車輪型 - - -
                            最大応答周波数 300kHz 300kHz 300kHz 300kHz 300kHz 10kHz - 100kHz 180kHz 180kHz - - -
                            耐衝撃 75G以下 100G以下 50G以下 75G以下 50G以下 50G以下 - 50G以下 50G以下 75G以下 - - -

                            ロータリエンコーダ E80Hシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました