(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E60H20-5000-6-L-5
ロータリエンコーダ E60Hシリーズ ロータリーエンコーダ E60

ロータリエンコーダ E60Hシリーズ E60H20-5000-6-L-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
35,899円
税込単価
39,489円

外径φ60mmの中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ。【特長】・外径φ6...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インクリメンタル形
  • 外径(mm):
    60
  • 仕様:
    中空軸型
  • 最大応答周波数:
    300kHz
  • 絶縁インピーダンス:
    100MΩ以上(全端子とケース間 500VDCメガ基準)
  • 耐電圧:
    750VAC 50/60Hzにて1分間(全端子とケース間)
  • 接続方式:
    配線引出方式
  • 軸荷重:
    ラジアル:5kgf/スラスト:2.5kgf
  • 最大許容回転速度:
    6000rpm
  • 耐振動:
    10~55Hz(周期1分間)複振幅1.5mm、X,Y,Z各方向2時間
  • 耐衝撃:
    100G以下
  • 環境温度:
    -10~70℃(氷結しない状態) 保存時:-25~85℃
  • 環境湿度:
    35~85%RH 保存時:35~90%RH
  • 保護等級:
    IP50(IEC規格)
  • 付属品:
    ブラケット
  • 軸内径(mm):
    φ20

(i)ご注意

  • 対象型式と仕様変更詳細は下記リンク(『ATN1_E60H』)をご参照ください。
    『ATN1_E60H』
  • ミスミでは特注品のお取り扱いはございません。

型番

E60H20-5000-6-L-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

E60H20-5000-6-L-5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

一般型

単位:mm
ロータリエンコーダ E60Hシリーズ 一般型 外形図

標準タイプの配線仕様
・φ5,5P(ラインドライバ出力:8P), 長さ:2000, シールドケーブル

配線引出コネクタ型

ロータリエンコーダ E60Hシリーズ 配線引出コネクタ型 外形図01

※コネクタ配線は別売品

ロータリエンコーダ E60Hシリーズ 配線引出コネクタ型 外形図02

・ブラケット

製品仕様

型番E60H20-□-3-T-5-□E60H20-□-3-N-5-□E60H20-□-3-V-5-□E60H20-□-6-L-5-□
E60H20-□-3-T-24-□E60H20-□-3-N-24-□E60H20-□-3-V-24-□-
外形寸法ロータリエンコーダ E60Hシリーズ 関連画像
種類外径φ60mm 中空軸型 インクリメンタルロータリエンコーダ
分解能5000, 8192
電気的仕様出力相A、B、Z相ロータリエンコーダ E60Hシリーズ 関連画像
出力位相差ロータリエンコーダ E60Hシリーズ 関連画像
制御出力トーテムポール出力NPNオープンコレクタ出力電圧出力ラインドライバ出力
【「L」レベル】
・負荷電流:30mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
【「H」レベル】
・負荷電流:10mA以下
・出力電圧(5VDC)
:(電源電圧-2.0)VDC以上
・出力電圧(12-24VDC)
:(電源電圧-3.0)VDC以上
・負荷電流:30mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
・負荷電流:10mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
【「L」レベル】
・負荷電流:20mA以下
・残留電圧:0.5VDC以下
【「H」レベル】
・負荷電流:-20mA以下
・出力電圧:2.5VDC以上
応答速度
(立上り/立下り)
(注1)
1μs以下0.5μs以下
最大応答周波数300kHz
電源電圧・5VDC±5%(リップルP-P:5%以下) ・12-24VDC±5%(リップルP-P:5%以下)
消費電流80mA以下(無負荷時)50mA以下(無負荷時)
絶縁抵抗100MΩ以上(全端子とケーズ間 500VDC メガ基準)
耐電圧750VAC?50/60Hzにて1分間(全端子とケーズ間)
接続方式配線引出方式、250mm配線引出コネクタ接続方式
機械的仕様起動トルク150gf・cm(0.015N・m)以下
慣性モーメント110g・cm2(11×10kg-6・m2)以下
軸許容荷重・ラジアル:5kgf ・スラスト:2.5kgf
最大許容回転数(注2)6000rpm
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2時間
耐衝撃100G以下
使用周囲温度・-10~70℃(但し、氷結しない状態)  ・保存時:-25~85℃
使用周囲湿度・35~85%RH  ・保存時:35~90%RH
保護構造IP50(IEC規格)
配線仕様φ5mm、5P、長さ:2m、シールドケーブルφ5mm、8P、長さ:2m、
シールドケーブル
付属品ブラケット
重量(注3)約300g

注1 測定条件:配線長さ2m、電流ランク:20mA以下
注2 最大許容回転数≧最大応答回転数となるよう分解能を選定してください
ロータリエンコーダ E60Hシリーズ 関連画像
注3 梱包を含めていない重さです

使用例

ロータリエンコーダ E60Hシリーズ E60H事例

 

選定サポート情報

注文例

ロータリエンコーダ E60Hシリーズ 選定サポート情報 注文例

 

※標準品:E60H20-分解能-3-N-24
※(注1)ラインドライバの電源は5VDC専用。
※(注2)配線の長さは250mm。

型番リスト

型番
分解能
出力相
制御出力
電源電圧(VDC)
配線仕様(m)
応答時間
消費電流
配線
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E60H20-5000-6-L-5

5000
A,A(反転),B,B(反転),Z+,Z(反転)相
ラインドライバ出力
5VDC ±5%
標準型
0.5µs以下
50mA以下(無負荷時)
φ5mm,8P,長さ:2m,シールドケーブル

1個

35,899( 39,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

外径φ60mmの中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ。
【特長】
・外径φ60mm、軸内径φ20mm。
・狭いスペースに設置可。
・角度、位置、回転数、速度、加速度、距離測定に適合。
・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。
・多様な出力方式。

(i)ご注意

  • 対象型式と仕様変更詳細は下記リンク(『ATN1_E60H』)をご参照ください。
    『ATN1_E60H』
  • ミスミでは特注品のお取り扱いはございません。

カタログ

E60H20-5000-6-L-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリエンコーダ E60Hシリーズの型番E60H20-5000-6-L-5のページです。
型番E60H20-5000-6-L-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

    ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

    ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

      ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

      ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

        ロータリエンコーダ E40シリーズ

        ロータリエンコーダ E40シリーズ

          ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

          ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

            ロータリエンコーダ ENCシリーズ

            ロータリエンコーダ ENCシリーズ

              ロータリエンコーダ ENHシリーズ

              ロータリエンコーダ ENHシリーズ

                ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

                ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

                  ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

                  ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

                    ロータリエンコーダ E20シリーズ

                    ロータリエンコーダ E20シリーズ

                      ロータリエンコーダ 方向判別ユニット【E63-WF】

                      ロータリエンコーダ 方向判別ユニット【E63-WF】

                        ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

                        ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

                          ロータリエンコーダ E68Sシリーズ

                          ロータリエンコーダ E68Sシリーズ

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) オムロン ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 26,201円 27,714円 8,857円 9,629円 6,343円 12,257円 13,871円 22,471円 15,086円 12,358円 13,826円 11,723円 23,114円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目   8日目  
                            種類 インクリメンタル形 - - - インクリメンタル形 インクリメンタル形 - インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 関連部品 インクリメンタル形 -
                            外径(mm) 60 80 50 40 30 - - - - 20 - - 68
                            仕様 中空軸型 中空軸型 軸型 - 軸型 車輪型 ハンドル型 - - - - - 軸型
                            最大応答周波数 300kHz 300kHz 300kHz 300kHz 300kHz 180kHz 10kHz - - 100kHz - - 180kHz
                            絶縁インピーダンス 100MΩ以上(全端子とケース間 500VDCメガ基準) - 100MΩ以上(全端子とケース間 500VDCメガ基準) - - - - - - - - - -

                            ロータリエンコーダ E60Hシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E60H20-5000-3-T-5
                            E60H20-5000-3-V-24-C
                            E60H20-5000-3-V-5
                            E60H20-8192-3-N-24
                            E60H20-8192-3-T-24
                            E60H20-8192-3-T-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            分解能 出力相 制御出力 電源電圧
                            (VDC)
                            配線仕様
                            (m)
                            応答時間 消費電流 配線

                            35,899円

                            ( 39,489円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            5000A,B,Z相トーテムポール出力5VDC ±5%標準型1µs以下80mA以下(無負荷時)φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル

                            27,342円

                            ( 30,076円 )
                            1個 -

                            15日目

                            5000A,B,Z相電圧出力12-24VDC ±5%配線引出コネクタ型1µs以下80mA以下(無負荷時)φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル

                            26,201円

                            ( 28,821円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5000A,B,Z相電圧出力5VDC ±5%標準型1µs以下80mA以下(無負荷時)φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル

                            27,271円

                            ( 29,998円 )
                            1個 -

                            15日目

                            8192A,B,Z相NPNオープンコレクタ出力12-24VDC ±5%標準型1µs以下80mA以下(無負荷時)φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル

                            37,899円

                            ( 41,689円 )
                            1個 あり

                            25日目

                            8192A,B,Z相トーテムポール出力12-24VDC ±5%標準型1µs以下80mA以下(無負荷時)φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル

                            27,271円

                            ( 29,998円 )
                            1個 -

                            15日目

                            8192A,B,Z相トーテムポール出力5VDC ±5%標準型1µs以下80mA以下(無負荷時)φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル

                            ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました