(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-503
  • 数量スライド割引

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-503 (レビュー)

通常価格(税別)
56円 ~ 115円
税込価格
62円 ~ 127円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
AAS樹脂の接着固定式でΦ27.5(外径27.5mm)パイプ用のジョイント。
【特長】
・スペーシア専用接着液でパイプと固定。
・パイプの中に指を入れたりしないための安全対策が目的。
・フラット機能で組立が正確かつ容易。
【用途】
・標準パイプ、カラー特殊パイプ等の端部に便利。
・腐食しないので水回りや屋外での使用に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-503のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    パイプのエンドキャップ
    評価 5.0満足度:5.02020/09/08
    パイプ端末部への接触によるケガやパイプ内への切粉の進入防止の
    ために購入しました。
    簡単に取付できていいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    机などの製作時に使っています
    評価 5.0満足度:5.02020/02/27
    社内設備品(作業台、机等)製作時に機能性(軽量)や安全性(角部を軽減)を考慮し丸パイプを利用するため、用途に応じた種々の付帯部品を併用しており、当該品の一つとして購入しました。型番:PJ-503Gを端部処理に利用することで、安全対策(接触裂傷回避)やパイプ内への異物混入防止にも役立つため、利用幅の広い副資材として重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パイプフレームエンドキャップ
    評価 4.0満足度:4.02020/02/18
    パイプフレームのエンドキャップとして使用しました。
    硬度は硬めです。
    取付具合も硬くはないので力も要りません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    イレクターのキャップ
    評価 3.0満足度:3.02020/01/30
    挿入するのが意外に難しいです。樹脂が削れてしまいバリが出る時があります。もうちょっと固い樹脂のほうが思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パイプのキャップ
    評価 5.0満足度:5.02019/10/08
    エッジRの有無や挿入部分の造形など、イレクターと微妙に形が違う。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社内設備品(作業台)作製のために使用
    評価 5.0満足度:5.02018/05/30
    自社内設備品(作業台)作製のために使用しています。金額も安価で使い勝手も良い商品なので長年この商品を使用しています。十字穴や、切り欠き穴があるので、位置決め、パイプ挿入時の視認も楽にでき、作業性の向上にも繋がっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内5Sのための整理棚組み立てに使用
    評価 5.0満足度:5.02018/05/16
    社内5Sのための整理棚組み立てに使用しています。普段はメタル製を使用する事が多いのですが、金額もメタル製より安価であり、棚自体の軽量化もはかれるので、さほどの強度を必要としない場所であれば本商品を使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-503

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-503

    イレクター部品 キャップ J-110A

    イレクター部品 キャップ J-110A

      パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-504

      パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-504

        パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-705

        パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-705

          イレクター部品 キャップ J-49D

          イレクター部品 キャップ J-49D

            イレクター部品 キャップ J-49

            イレクター部品 キャップ J-49

              パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-501

              パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-501

                イレクター部品 キャップ EF-1202A EBL

                イレクター部品 キャップ EF-1202A EBL

                  φ32 イレクター部品 キャップ JB-110

                  φ32 イレクター部品 キャップ JB-110

                    パイプフレーム用アタッチメント JB-643

                    パイプフレーム用アタッチメント JB-643

                      インナーキャップ

                      インナーキャップ

                        イレクター部品 インサートナット EF-1209C M16

                        イレクター部品 インサートナット EF-1209C M16

                          プラスティックストップジョイント GAP-23

                          プラスティックストップジョイント GAP-23

                            メーカー スペーシア 矢崎化工 スペーシア スペーシア 矢崎化工 矢崎化工 スペーシア 矢崎化工 矢崎化工 スペーシア ミスミ 矢崎化工 TMEHジャパン
                            通常価格 56円 79円 39円 85円 44円 49円 46円 272円 43円 249円 504円 545円 182円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ スペーシア 標準パイプ(φ27.5) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ32) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) ミスミ ステンレスパイプフレーム(φ27.2) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) -
                            種類 キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート キャップ・インサート ローラ・スライダ(搬送) キャップ・インサート キャップ・インサート -
                            アクセサリ材質 AAS樹脂 - AAS樹脂 AAS樹脂 - - AAS樹脂 - - ナイロン - - -
                            固定方法 差し込み式 - 接着剤固定 差し込み式 - - 差し込み式 - - - - - -
                            仕様 内キャップ - 内キャップ パイプ端部の受け・固定・足として。 - - 外キャップ - - サポートローラー - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。