(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蝶番式立バンド HSB蝶番式立バンド

蝶番式立バンド HSB蝶番式立バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
156円 ~ 25,006円
税込価格
172円 ~ 27,507円

【特長】・本製品は鋼管用立配管金具です、塩ビ管にもご使用になれます。・但し塩ビ...

詳細情報を確認する

型番

未確定28件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

蝶番式立バンド HSB蝶番式立バンド 外形図

製品仕様

材質ユニクロ(U)ドブメッキ(Z)
型番HSBZ-HSB

規格表

蝶番式立バンド HSB蝶番式立バンド 規格表

入数の( )内数字は小袋入数になります。
( )内数字はステンレス製品のものです。

型番リスト

型番
主要適用管外径(mm)
表面処理
呼び径
適合管径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10~20未満
ユニクロ
10A
17.3

1個

396( 436円 )

5日目

20~30未満
ユニクロ
15A
21.7

1個

156( 172円 )

5日目

20~30未満
ユニクロ
20A
27.2

1個

215( 237円 )

5日目

30~40未満
ユニクロ
25A
34

1個

228( 251円 )

5日目

40~50未満
ユニクロ
32A
42.7

1個

186( 205円 )

5日目

40~50未満
ユニクロ
40A
48.6

1個

226( 249円 )

5日目

60~70未満
ユニクロ
50A
60.5

1個

207( 228円 )

5日目

70~80未満
ユニクロ
65A
76.3

1個

314( 345円 )

5日目

80~90未満
ユニクロ
80A
89.1

1個

431( 474円 )

5日目

100~200未満
ユニクロ
90A
101.6

1個

792( 871円 )

5日目

100~200未満
ユニクロ
100A
114.3

1個

416( 458円 )

5日目

100~200未満
ユニクロ
125A
139.8

1個

966( 1,063円 )

5日目

100~200未満
ユニクロ
150A
165.2

1個

1,200( 1,320円 )

5日目

200~300未満
ユニクロ
200A
216.3

1個

2,277( 2,505円 )

5日目

200~300未満
ユニクロ
250A
267.4

1個

10,281( 11,309円 )

5日目

300~400未満
ユニクロ
300A
318.5

1個

16,083( 17,691円 )

5日目

300~400未満
ユニクロ
350A
355.6

1個

25,006( 27,507円 )

5日目

20~30未満
亜鉛メッキ
15A
21.7

1個

316( 348円 )

5日目

20~30未満
亜鉛メッキ
20A
27.2

1個

514( 565円 )

5日目

30~40未満
亜鉛メッキ
25A
34

1個

413( 454円 )

5日目

40~50未満
亜鉛メッキ
32A
42.7

1個

398( 438円 )

5日目

40~50未満
亜鉛メッキ
40A
48.6

1個

537( 591円 )

5日目

60~70未満
亜鉛メッキ
50A
60.5

1個

486( 535円 )

5日目

70~80未満
亜鉛メッキ
65A
76.3

1個

721( 793円 )

5日目

80~90未満
亜鉛メッキ
80A
89.1

1個

668( 735円 )

5日目

100~200未満
亜鉛メッキ
100A
114.3

1個

923( 1,015円 )

5日目

100~200未満
亜鉛メッキ
125A
139.8

1個

3,023( 3,325円 )

5日目

100~200未満
亜鉛メッキ
150A
165.2

1個

3,355( 3,691円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品は鋼管用立配管金具です、塩ビ管にもご使用になれます。
・但し塩ビ管25,30Aは提灯式VP立バンドをご使用ください。
・M型番末尾は、スーパーMを採用しています。
・200A以上は中央に盛上りのない平板鋼板製となります。
・ドブメッキ90A、ステンレス125A以上はスーパーMタイプではありません

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蝶番式立バンド HSB蝶番式立バンド

蝶番式立バンド HSB蝶番式立バンド

    立配管金具 組式立バンド(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)

    立配管金具 組式立バンド(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)

      組式立バンド KSB組式立バント

      組式立バンド KSB組式立バント

        提灯式立バンド LSB提灯式VP立バンド

        提灯式立バンド LSB提灯式VP立バンド

          立配管金具 VP立バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

          立配管金具 VP立バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

            立配管金具 組式TN立バンド

            立配管金具 組式TN立バンド

              蝶番式立バンド HSB蝶番式PC立バンド

              蝶番式立バンド HSB蝶番式PC立バンド

                LSB 提灯式CUデップ立バンド

                LSB 提灯式CUデップ立バンド

                  立配管金具 鋳鉄用立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                  立配管金具 鋳鉄用立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                    立配管金具 ウス用立バンド

                    立配管金具 ウス用立バンド

                      立配管金具 鉄SP立バンド

                      立配管金具 鉄SP立バンド

                        立配管金具 防振CL立バンド3tゴム付(電気亜鉛めっき/ステン)

                        立配管金具 防振CL立バンド3tゴム付(電気亜鉛めっき/ステン)

                          立配管金具 TNF立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                          立配管金具 TNF立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

                            メーカー 昭和コーポレーション アカギ 昭和コーポレーション 昭和コーポレーション アカギ アカギ 昭和コーポレーション 昭和コーポレーション アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ
                            通常価格 156円 103円 91円 125円 113円 505円 186円 642円 613円 693円 2,422円 1,004円 350円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                            種類 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 立バンド 防振用金具 立バンド
                            材質 スチール - - - - スチール - スチール - スチール スチール - -
                            適用管種類 鋼管/被覆鋼管 - ステンレス鋼管 塩化ビニール管 VP FDP 鋼管/被覆鋼管 銅管/被覆銅管 鋳鉄管 SU スパイラルダクト管 被覆鋼管 FDP

                            蝶番式立バンド HSB蝶番式立バンドのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            器具固定用のポールに
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/28
                            本来の配管固定ではなく、室内使用です。もっといろいろなサイズを選べるように兆番、組立、輪、全タイプ外径をもっとバリエーションがあるとよいのではないかと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました