(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPM50S8-1013-B-PN-24
ロータリエンコーダ EPM50シリーズ ロータリーエンコーダ EPM50

ロータリエンコーダ EPM50シリーズ EPM50S8-1013-B-PN-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
34,899円
税込単価
38,389円

φ50mm軸型のマルチターン アブソリュートタイプ ロータリエンコーダ。高精密...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    50
  • 電源電圧(VDC):
    12-24VDC ±5%
  • 仕様:
    軸型
  • 絶縁インピーダンス:
    100MΩ以上(全端子とケース間 500VDCメガ基準)
  • 耐電圧:
    750VAC 50/60Hzにて1分間(全端子とケース間)
  • 接続方式:
    配線引出方式
  • 軸荷重:
    ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
  • 最大許容回転速度:
    3000rpm
  • 耐振動:
    10~55Hz(周期1分間)複振幅1.5mm、X,Y,Z各方向2時間
  • 耐衝撃:
    50G以下
  • 環境温度:
    -10~70℃(氷結しない状態) 保存時:-25~85℃
  • 環境湿度:
    35~85%RH
  • 保護等級:
    IP64(IEC規格)
  • 付属品:
    固定ブラケット,カプリング
  • 軸外径(mm):
    φ8

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

EPM50S8-1013-B-PN-24 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EPM50S8-1013-B-PN-24 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
ロータリエンコーダ EPM50シリーズ 外形図1

ブラケット

ロータリエンコーダ EPM50シリーズ 外形図2

カプリング

ロータリエンコーダ EPM50シリーズ 外形図3

※カプリングの取付時、回転軸間の結合誤差(偏心、偏角)が大きくなるとカプリング及びエンコーダの寿命が縮むことがありますのでご注意ください。
※回転軸に過重を加えないで下さい。

製品仕様

型番EPM50S8‐1013‐B‐S‐24EPM50S8‐1013‐B‐PN‐24
外形寸法関連画像
種類外径 φ50mm マルチターン アブソリュート ロータリエンコーダ
分解能・単回転:1024分割(10bit) ・多回転:8192(13bit)
電源オフ時の回転動作制限±90°
電気的仕様出力出力コード24bit, バイナリ2進バイナリ2進
出力形態SSI(シンクロナス シリアル インターフェース)パラレル
出力形式ラインドライバ出力NPNオープンコレクタ出力
出力信号単回転データ, 多回転カウント, オーバーフローアラム(OVF)
制御出力ラインドライバ出力NPNオープンコレクタ出力
【「L」レベル】 ・負荷電流:20mA以下 ・残留電圧:0.5VDC以下
【「H」レベル】 ・負荷電流:‐20mA以下 ・出力電圧:2.5VDC以上
・負荷電流:32mA以下 ・残留電圧:1VDC以下
論理負論理出力
応答速度(立上り/立下り)1μs以下
入力入力信号単回転データリセット(Single‐turn data reset), 多回転カウントリセット(Multi‐turn count reset), ディレクション(Direction), クリア(Clear)
ラッチ(Latch)
入力レベル・High:5‐24VDC, ・Low:0‐1.2VDC
入力論理ローアクティブ(Low Active), 通常時OPENまたはHigh
入力時間ディレクション, 単回転データリセット, 多回転カウントリセット:約100ms以上
ラッチ機能なしラッチ:約500μs以上
SSI CLOCK入力周波数100kHz~500kHz
最大応答周波数50kHz
電源電圧12‐24VDC±5%(リップルP‐P:5%以下)
消費電流150mA以下(無負荷時)70mA以下(無負荷時)
絶縁抵抗100MΩ以上(全端子とケース間 500VDCメガ基準)
耐電圧750VAC 50/60Hzにて1分間(全端子とケース間)
接続方式配線引出方式(ケーブルグランド採択)
機械的仕様起動トルク40gf・cm(0.004N・m)以下
慣性モーメント40g・cm2(4×10‐6kg・m2)以下
軸許容荷重・ラジアル:10kgf ・スラスト:2.5kgf
最大許容回転数3000rpm
耐振動10~55Hz(周期1分間) 複振幅 1.5mm X, Y, G 各方向 2時間
耐衝撃50G以下
使用周囲温度・‐10~70℃(但し, 氷結しない状態) ・保存時:‐25~85℃
使用周囲湿度・35~85%RH
保護構造IP64(IEC規格)
配線仕様φ6mm, 10P, 長さ:2m, シールドケーブルφ6mm, 17P×2, 長さ:2m, シールドケーブル
付属品固定用ブラケット, カプリング
重量約322g約475g

※電源OFF時は多回転カウントは検出せず、電源OFF時点の前後の単回転データを比較して多回転カウントを補正。
 電源OFF時点の回転位置から±90°を超える回転動作を行うと正しい多回転データが得られませんので、定格以上の回転動作のない条件下で使用して下さい。
※カウントオーバーフローアラム(OVF)は多回転カウントが0~8191回転の計数範囲を超えた時に出力。
 回転方向(ディレクション)設定変更または多回転カウントリセット、クリアを入力した時のみに初期化される。
※測定条件:配線長さ2m、電流シンク:32mA
※単回転データリセット信号を入力すると単回転データが「0」に初期化される。多回転カウントリセット信号を入力すると多回転カウントが「0回転」に初期化される。
※入力理論ハイアクティブ(High Active)はオプション仕様。
※パラレル製品の場合、最大許容回転数≧最大応答回転数となるよう分解能を選定して下さい。

※梱包を含めていない重さ。

使用例

ロータリエンコーダ EPM50シリーズ 使用例

選定サポート情報 

注文例

ロータリエンコーダ EPM50シリーズ 注文例

型番リスト

型番
種類
分解能
制御出力
出力コード
最大応答周波数
消費電流
配線
ケーブル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPM50S8-1013-B-PN-24

アブソリュート形
1024
NPNオープンコレクタ出力
バイナリ2進
50kHz
70mA以下(無負荷時)
10P,φ6mm,長さ2m,シールドケーブル

1個

34,899( 38,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

φ50mm軸型のマルチターン アブソリュートタイプ ロータリエンコーダ。高精密モータ制御及び産業用ロボットなどの制御まで幅広く対応。
【特長】
・側面配線引出型の追加により、多様な設置環境に対応可能。
・単回転データ、多回転カウントの個別リセット機能で、機器編成時の原点あわせが容易。
・パラレルデータ/SSIデータの制御出力選択、側面/後面配線の選択可能。
・単回転10bit(1,024分割)、多回転13bit(8,192回転)の23bit(8,388,608)分解能。
・停電補償機能によりバックアップ電源が不要。
・ディレクション機能によりCW、CCWの方向設定が可能。
・クリア(Clear)、オーバーフローアラーム(OVF)機能。
・IP64(防塵、防油)構造。
・ラッチ機能(パラレル出力モデルのみ)。
【用途例】
・風力発電の回転および位置制御など。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

EPM50S8-1013-B-PN-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリエンコーダ EPM50シリーズの型番EPM50S8-1013-B-PN-24のページです。
型番EPM50S8-1013-B-PN-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリエンコーダ EPM50シリーズ

ロータリエンコーダ EPM50シリーズ

    ロータリエンコーダ 方向判別ユニット【E63-WF】

    ロータリエンコーダ 方向判別ユニット【E63-WF】

      ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

      ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

        ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

        ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

          ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

          ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

            ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

            ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

              ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

              ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                ロータリエンコーダ E40シリーズ

                ロータリエンコーダ E40シリーズ

                  ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

                  ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

                    ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

                    ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

                      ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

                      ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

                        ロータリエンコーダ E68Sシリーズ

                        ロータリエンコーダ E68Sシリーズ

                          ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

                          ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス
                            通常価格 32,899円 13,826円 27,888円 11,723円 8,857円 6,343円 13,654円 9,629円 27,714円 15,086円 119,948円 23,114円 12,564円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   7日目~   15日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            外径(mm) 50 - - - 50 30 - 40 80 - - 68 -
                            電源電圧(VDC) 12-24VDC ±5% - - - - - - - - - - 5VDC ±5% -
                            仕様 軸型 - - - 軸型 軸型 - - 中空軸型 - - 軸型 -
                            絶縁インピーダンス 100MΩ以上(全端子とケース間 500VDCメガ基準) - - - 100MΩ以上(全端子とケース間 500VDCメガ基準) - - - - - - - -
                            耐電圧 750VAC 50/60Hzにて1分間(全端子とケース間) - - - 750VAC 50/60Hzにて1分間(全端子とケース間) - - - - - - - -

                            ロータリエンコーダ EPM50シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPM50S8-1013-B-S-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 分解能 制御出力 出力コード 最大応答周波数 消費電流 配線 ケーブル

                            32,899円

                            ( 36,189円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            アブソリュート形1024ラインドライバ出力24bit、バイナリ2進-150mA以下(無負荷時)17P×2,φ6mm,長さ2m,シールドケーブル

                            ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました