(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E40S6-50-3-N-24
ロータリエンコーダ E40シリーズ ロータリーエンコーダ E40

ロータリエンコーダ E40シリーズ E40S6-50-3-N-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
9,701円
税込単価
10,671円

外径Φ40mm軸型のインクリメンタル ロータリエンコーダE40Sシリーズのライ...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    40
  • 最大応答周波数:
    300kHz
  • 耐衝撃:
    50G以下

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

E40S6-50-3-N-24 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

E40S6-50-3-N-24 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

一般型

●軸型

ロータリエンコーダ E40シリーズ 外形図 一般型:軸型 側面図

 

A公差
φ6-0.01
-0.015
φ8-0.01
-0.02
ロータリエンコーダ E40シリーズ 外形図 一般型:軸型 正面図

標準タイプの配線仕様
・φ5.5P(ラインドライバ出力:8P), 長さ:2000, シールドケーブル

●中空軸型/中空軸ビルトイン型

ロータリエンコーダ E40シリーズ 外形図 一般型:中空軸型/中空軸ビルトイン型 側面図

 

AB公差
φ6φ15+0.015
-0
φ8
φ10φ17
φ12
ロータリエンコーダ E40シリーズ 外形図 一般型:中空軸型/中空軸ビルトイン型

標準タイプの配線仕様
・φ5.5P(ラインドライバ出力:8P), 長さ:2000, シールドケーブル

配線引出コネクタ型

ロータリエンコーダ E40シリーズ 外形図 配線引出コネクタ型 正面図

付属品

※カップリング・ブラケット単品でのお取り扱いはありません。

コネクタ配線は別売です。(下記関連部品参照。)

接続図

使用方法・使用事例

ロータリエンコーダ E40シリーズ 使用方法・使用事例関連画像

※Incremental encoder

商品特長詳細




軸型E40S□-□-□-T-□-□E40S□-□-□-N-□-□E40S□-□-□-V-□-□E40S□-□-□-L-5-□
中空軸型E40H□-□-□-T-□-□E40H□-□-□-N-□-□E40H□-□-□-V-□-□E40H□-□-□-L-5-□
中空軸ビルトイン型E40HB□-□-□-T-□-□E40HB□-□-□-N-□-□E40HB□-□-□-V-□-□E40HB□-□-□-L-5-□
外形寸法ロータリエンコーダ E40シリーズ 関連画像
種類外径φ40mm 軸型 インクリメンタルロータリエンコーダ
分解能(注1)*1, *2, *5, 10, *12, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 
500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600, 5000(この他のパルスは別途注文)




出力相A、B、Z相ロータリエンコーダ E40シリーズ 関連画像
出力位相差ロータリエンコーダ E40シリーズ 関連画像
制御出力トーテムポール出力NPNオープンコレクタ出力電圧出力ラインドライバ出力
【「L」レベル】
・負荷電流:30mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
【「H」レベル】
・負荷電流:10mA以下
・出力電圧(5VDC):
(電源電圧-2.0)VDC以上
・出力電圧(12-24VDC):
(電源電圧-3.0)VDC以上
・負荷電流:30mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
・負荷電流:30mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
【「L」レベル】
・負荷電流:20mA以下
・残留電圧:0.5VDC以下
【「H」レベル】
・負荷電流:-20mA以下
・出力電圧:2.5VDC以上
応答速度
(立上り/立下り)
(注2)
1μs以下0.5μs以下
最大応答周波数300kHz
電源電圧・5VDC±5%(リップルP-P:5%以下) ・12-24VDC±5%(リップルP-P:5%以下)
消費電流80mA以下(無負荷時)50mA以下(無負荷時)
絶縁抵抗100MΩ以上(全端子とケーズ間 500VDC メガ基準)
耐電圧750VAC 50/60Hzにて1分間(全端子とケーズ間)
接続方式配線引出方式、250mm配線引出コネクタ接続方式




起動トルク・シャフトタイプ:40gf・cm(0.004N・m)以下 ・ホールタイプ:50gf・cm(0.005N・m)以下
慣性モーメント40g・cm2(4×10kg-6・m2)以下
軸許容荷重・ラジアル:2kgf ・スラスト:1kgf
最大許容回転数(注3)5000rpm
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2時間
耐衝撃50G以下
使用周囲温度・-10~70℃(但し、氷結しない状態) ・保存時:-25~85℃
使用周囲湿度・35~85%RH ・保存時:35~90%RH
保護構造IP50(IEC規格)
配線仕様φ5mm、5P、長さ:2m、シールドケーブルφ5mm、8P、長さ:2m、
シールドケーブル
付属品

・シャフトタイプ:Φ6mmカップリング、またはφ8mmカップリング ・ホールタイプ:ブラケット

重量(注4)約160g

注1 *印のパルスはA、B相(ラインドライバ出力はロータリエンコーダ E40シリーズ 関連画像)のみ出力される
注2 測定条件:配線長さ2m、電流ランク:20mA以下
注3 最大許容回転数≧最大応答回転数となるよう分解能を選定してください
ロータリエンコーダ E40シリーズ 関連画像
注4 梱包を含めていない重さ

選定サポート情報

注文例

ロータリエンコーダ E40シリーズ 注文例

関連部品

 エンコーダコネクタケーブル
  カテゴリページAUTONICS(オートニクス)
近接センサ用関連部品
  代表商品エンコーダコネクタケーブル
一般型
(ソケットタイプ)
エンコーダコネクタケーブル
コネクタ連結配線
(プラグ・ソケットタイプ)
  画像

型番リスト

型番
種類
分解能
出力相
制御出力
電源電圧(VDC)
配線仕様(m)
中空軸型(内径)(mm)
仕様
軸型(外径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E40S6-50-3-N-24

インクリメンタル形
50
A,B,Z相
NPNオープンコレクタ出力
12-24VDC ±5%
標準型
なし
軸型
6

1個

9,701( 10,671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

外径Φ40mm軸型のインクリメンタル ロータリエンコーダE40Sシリーズのラインドライバ出力タイプに、電源電圧12-24VDCを追加することで、選択の幅が広くなりました。
E40Sシリーズは、狭いスペースでの設置が可能で、軸の慣性モーメントが小さいため、使いやすさを提供致します。
【特長】
・ラインドライバ出力12-24VDC 電源電圧をラインナップ。
・狭いスペースでの設置が便利。
・軸の慣性モーメントが小さい。
・電源電圧:5VDC, 12-24VDC ±5%。
・多様な出力方式。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

E40S6-50-3-N-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリエンコーダ E40シリーズの型番E40S6-50-3-N-24のページです。
型番E40S6-50-3-N-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリエンコーダ E40シリーズ

ロータリエンコーダ E40シリーズ

    ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

    ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

      ロータリエンコーダ EPM50シリーズ

      ロータリエンコーダ EPM50シリーズ

        ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

        ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

          ロータリエンコーダ ENCシリーズ

          ロータリエンコーダ ENCシリーズ

            ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

            ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

              ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

              ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

                ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ

                ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ

                  ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

                  ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

                    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C

                    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C

                      ロータリエンコーダ E20シリーズ

                      ロータリエンコーダ E20シリーズ

                        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

                        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

                          ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                          ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) オムロン AUTONICS(オートニクス) オムロン ジェイテクトエレクトロニクス
                            通常価格 9,629円 6,343円 32,899円 119,948円 12,257円 8,857円 26,201円 46,219円 27,714円 17,001円 12,358円 27,776円 13,654円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            外径(mm) 40 30 50 - - 50 60 - 80 - 20 - -
                            最大応答周波数 300kHz 300kHz - - 180kHz 300kHz 300kHz - 300kHz - 100kHz - -
                            耐衝撃 50G以下 50G以下 50G以下 - 75G以下 75G以下 100G以下 - 75G以下 - 50G以下 - -

                            ロータリエンコーダ E40シリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            ツールスタンドの回転角度検出
                            評価 5.0満足度:5.02017/07/06
                            ツールスタンドのメインシャフトにエンコーダーを取付けシャフトの回転角でツールの締付位置を検出する目的で使用しました。狙い通りの分解能で検出が安定し何も問題有りませんでした。
                            取付ブラケットなどがオプションで準備されていれば言う事なしなのですが。
                            其の点が残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度設定に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/11/08
                            角度設定が必要な生産設備に使用しています。このロータリエンコーダと生産設備を接続し、軸1回転を360度、ロータリエンコーダは分解能3600を選定したので0.1度まで設定可能としました。初めて使いましたが希望通り設定ができ満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/09
                            新規に製作した生産設備に使用しています。当社製品が出来上がった際の長さを測定するために、この商品をローラに取り付けローラの回転数を長さに変換しています。通常は別メーカーの商品を使用していますが、手に入らなかったのでいろいろ探し、この商品としました。今までの商品と同じで特に問題もありません。耐久性に関してはこれからです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E40H10-1024-3-T-24
                            E40H10-500-3-T-24
                            E40H10-500-3-V-5
                            E40S6-500-3-N-24
                            E40S6-500-3-T-24
                            E40S6-500-3-V-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 分解能 出力相 制御出力 電源電圧
                            (VDC)
                            配線仕様
                            (m)
                            中空軸型(内径)
                            (mm)
                            仕様 軸型(外径)
                            (mm)

                            12,942円

                            ( 14,236円 )
                            1個 -

                            15日目

                            インクリメンタル形1024A,B,Z相トーテムポール出力12-24VDC ±5%標準型10中空軸型なし

                            12,944円

                            ( 14,238円 )
                            1個 -

                            25日目

                            インクリメンタル形500A,B,Z相トーテムポール出力12-24VDC ±5%標準型10中空軸型なし

                            13,584円

                            ( 14,942円 )
                            1個 -

                            25日目

                            インクリメンタル形500A,B,Z相電圧出力5VDC ±5%標準型10中空軸型なし

                            11,557円

                            ( 12,713円 )
                            1個 -

                            15日目

                            インクリメンタル形500A,B,Z相NPNオープンコレクタ出力12-24VDC ±5%標準型なし軸型6

                            11,557円

                            ( 12,713円 )
                            1個 -

                            15日目

                            インクリメンタル形500A,B,Z相トーテムポール出力12-24VDC ±5%標準型なし軸型6

                            10,967円

                            ( 12,064円 )
                            1個 -

                            25日目

                            インクリメンタル形500A,B,Z相電圧出力5VDC ±5%標準型なし軸型6

                            ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました