(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,343円 ~ 11,899円
税込価格
6,977円 ~ 13,089円

狭いスペースに設置容易。【特長】・軸の慣性モーメントが少ない。・電源電圧:5V...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インクリメンタル形
  • 外径(mm):
    30
  • 仕様:
    軸型
  • 最大応答周波数:
    300kHz
  • 耐衝撃:
    50G以下
  • 付属品:
    Φ4mmカプリング
  • 軸外径(mm):
    4

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

一般型

ロータリエンコーダ E30Sシリーズ 外形図1

 

ロータリエンコーダ E30Sシリーズ 外形図2

カプリング

配線引出コネクタ型

ロータリエンコーダ E30Sシリーズ 外形図3

※コネクタ配線は別売品。

製品仕様

型番E30S4-□-3-T-□-□E30S4-□-3-N-□-□E30S4-□-3-V-□-□E30S4-□-6-L-5-□
外形寸法
種類外径φ30mm 軸型 インクリメンタルロータリエンコーダ
分解能100, 200, 360, 500, 1,000, 1,024, 3,000(この他のパルスは別途注文)
電気的仕様出力相A、B、Z相
出力位相差
制御出力トーテムポール出力NPNオープンコレクタ出力電圧出力ラインドライバ出力
【「L」レベル】
・負荷電流:30mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
【「H」レベル】
・負荷電流:10mA以下
・出力電圧(5VDC):
(電源電圧-2.0)VDC以上
・出力電圧(12-24VDC):
(電源電圧-3.0)VDC以上
・負荷電流:30mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
・負荷電流:10mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
【「L」レベル】
・負荷電流:20mA以下
・残留電圧:0.5VDC以下
【「H」レベル】
・負荷電流:-20mA以下
・出力電圧:2.5VDC以上
応答速度
(立上り/立下り)
(注1)
1μs以下1μs以下(5VDC:出力抵抗820Ω)
2μs以下(12-24VDC:出力抵抗4.7kΩ)
0.5μs以下
最大応答周波数300kHz
電源電圧・5VDC±5%(リップルP-P:5%以下) ・12-24VDC±5%(リップルP-P:5%以下)
消費電流80mA以下(無負荷時)50mA以下(無負荷時)
絶縁抵抗100MΩ以上(全端子とケース間 500VDC メガ基準)
耐電圧750VAC?50/60Hzにて1分間(全端子とケース間)
接続方式配線引出方式、250mm配線引出コネクタ接続方式
機械的仕様起動トルク20gf・cm(0.002N・m)以下 
慣性モーメント20g・cm2(2×10kg-6・m2)以下
軸許容荷重・ラジアル:2kgf以下 ・スラスト:1kgf以下
最大許容回転数(注2)5,000rpm
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
耐衝撃50G 以下
使用周囲温度・-10~70℃(但し、氷結しない状態) ・保存時:-25~85℃
使用周囲湿度・35~85%RH ・保存時:35~90%RH
保護構造IP50(IEC規格)
配線仕様φ5mm、5P、長さ:2m、シールドケーブルφ5mm、8P、長さ:2m、
シールドケーブル
付属品φ4mmカプリング
重量(注3)約80g

(注1)測定条件:配線長さ2m、電流シンク:20mA以下
(注2)最大許容回転数≧最大応答回転数となるよう分解能を選定して下さい。

(注3)梱包を含めていない重さ。

使用例

ロータリエンコーダ E30Sシリーズ 使用例関連画像

 

選定サポート情報

注文例

ロータリエンコーダ E30Sシリーズ 注文例

 

※標準品:E30S4-分解能-3-N-24
※(注1)ラインドライバの電源は5VDC専用。
※(注2)配線の長さは250mm。

型番リスト

型番
分解能
出力相
制御出力
電源電圧(VDC)
配線仕様(m)
応答時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
A,B,Z相
トーテムポール出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下

1個

11,899( 13,089円 )

8日目

200
A,B,Z相
NPNオープンコレクタ出力
5VDC ±5%
標準型
1µs以下

1個

6,343( 6,977円 )

15日目

360
A,B,Z相
NPNオープンコレクタ出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下

1個

11,426( 12,569円 )

15日目

360
A,A(反転),B,B(反転),Z+,Z(反転)相
ラインドライバ出力
5VDC ±5%
標準型
0.5µs以下

1個

7,617( 8,379円 )

25日目

500
A,B,Z相
NPNオープンコレクタ出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下

1個

11,426( 12,569円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

狭いスペースに設置容易。
【特長】
・軸の慣性モーメントが少ない。
・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。
・多様な出力方式。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

    ロータリエンコーダ E40シリーズ

    ロータリエンコーダ E40シリーズ

      ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

      ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

        ロータリエンコーダ ENCシリーズ

        ロータリエンコーダ ENCシリーズ

          ロータリエンコーダ EPM50シリーズ

          ロータリエンコーダ EPM50シリーズ

            ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

            ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

              ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

              ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

                ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ

                ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ

                  ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

                  ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

                    ロータリエンコーダ E20シリーズ

                    ロータリエンコーダ E20シリーズ

                      ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

                      ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

                        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C

                        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C

                          ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                          ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン オムロン ジェイテクトエレクトロニクス
                            通常価格 6,343円 9,629円 119,948円 12,257円 32,899円 27,714円 8,857円 46,219円 26,201円 12,358円 27,776円 17,001円 13,654円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 インクリメンタル形 - インクリメンタル形 インクリメンタル形 - - - アブソリュート形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形
                            外径(mm) 30 40 - - 50 80 50 - 60 20 - - -
                            仕様 軸型 - - 車輪型 軸型 中空軸型 軸型 - 中空軸型 - - - -
                            最大応答周波数 300kHz 300kHz - 180kHz - 300kHz 300kHz - 300kHz 100kHz - - -
                            耐衝撃 50G以下 50G以下 - 75G以下 50G以下 75G以下 75G以下 - 100G以下 50G以下 - - -

                            ロータリエンコーダ E30Sシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ロボットの制御
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/12
                            今まで使っていたものよりも分解能が高く、値段も安いということで試験的に購入。納期が遅いのが難点だが、精度、仕様については大変満足している。また購入しようと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました