(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中継ボックス/パネル取付用コネクタ

中継ボックス/パネル取付用コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
8,103円 ~ 10,899円  特別価格 
税込価格
8,913円 ~ 11,989円  特別価格 

オートニクス社の中継ボックス、パネル取付用コネクタ。単独電源で複数のセンサを稼...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
種類詳細
形式
入力点数
電源電圧
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
3線式出力方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
中継ボックス
DC3線式
4
12-24VDC
50
27.5
73
PNP NO

1個

8,103円

4,861

( 5,347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

中継ボックス
DC3線式
6
12-24VDC
50
27.5
98
PNP NO

1個

10,899円

6,539

( 7,193円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オートニクス社の中継ボックス、パネル取付用コネクタ。単独電源で複数のセンサを稼動させられ、配線の効率化と電源のラインの簡易化が可能(対応台数:4、6、8台)。
【特長】
・赤色表示灯による動作の有無判別。
・防水カバー使用時、防水構造IP67対応(保護カバー使用時、防水構造 IP52)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中継ボックス/パネル取付用コネクタ

中継ボックス/パネル取付用コネクタ

    センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ用 クイックマウント

    センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ用 クイックマウント

      エンコーダコネクタケーブル 一般型(ソケットタイプ)

      エンコーダコネクタケーブル 一般型(ソケットタイプ)

        センサブラケット Z型近接用ブラケット

        センサブラケット Z型近接用ブラケット

          センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(並列穴)

          センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(並列穴)

            センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 スリットタイプ(並列穴)

            センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 スリットタイプ(並列穴)

              センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L右90°角度付タイプ

              センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L右90°角度付タイプ

                センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(直列穴)

                センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(直列穴)

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(底面取付)

                  センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(底面取付)

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Z型HD(高剛性)タイプ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Z型HD(高剛性)タイプ

                      センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 LスライドHD(高剛性)タイプ

                      センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 LスライドHD(高剛性)タイプ

                        アクセサリ 【Y92□】

                        アクセサリ 【Y92□】

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 スリットタイプ(底面取付)

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 スリットタイプ(底面取付)

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) 岩田製作所 AUTONICS(オートニクス) 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 オムロン 岩田製作所
                            通常価格 8,103円 1,875円 2,602円 426円 1,316円 1,484円 429円 1,507円 1,416円 759円 713円 157円 1,550円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他 ブラケット その他 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット - ブラケット

                            中継ボックス/パネル取付用コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました