超薄型ピッキングセンサ。【特長】・超薄型(W30xT10xH140mm)。・ロ...
投光器/p>
受光器
※ミスミ型番は投光部・受光部のセット品となります。
数量1の注文で、投光部・受光部の1セットが納品されます。
型番 | NPNオープンコレクタ出力 | BWPK 25-05 |
---|---|---|
PNPオープンコレクタ出力 | BWPK 25-05P | |
外形寸法 | ![]() | |
検出方式 | 透過形 | |
検出距離 | ・ロングモード:0.1~3m ・シートモード:0.05~1m | |
検出体 | φ35mm以上の不透明体 | |
光軸ピッチ | 25mm | |
光軸数 | 5個 | |
光軸幅 | 100mm | |
電源電圧 | 12‐24VDC±10%(リップルP‐P:10%以下) | |
保護回路 | 電源逆接続保護回路、出力短絡保護回路 | |
消費電流 | ・投光器:50mA以下 ・受光器:50mA以下 | |
制御出力 | 【NPNオープンコレクタ出力】 ・負荷電圧:30VDC以下 ・負荷電流:150mA以下 ・残留電圧:1V以下 【PNPオープンコレクタ出力】 ・出力電圧:(電源電圧-2.5)VDC以上 ・負荷電流:150mA以下 | |
動作モード | ライトON/ダークON切替 | |
応答時間 | 30ms以下 | |
使用光源 | 赤外線発光ダイオード(850nm変調式) | |
干渉防止 | 投光周波数選択による干渉防止 |
NPNオープンコレクタ出力型
(※1) P.I.(Picking Input) : 接点またはトランジスタがオンするとピッキングインジケーターが動作します。
PNPオープンコレクタ出力型
(※1) P.I.(Picking Input) : 接点またはトランジスタがオンするとビッキングインジケーターが動作します。
※ミスミ型番は投光部・受光部のセット品となります。
数量1の注文で、投光部・受光部の1セットが納品されます。
型番 |
出力方式 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
NPNオープンコレクタ出力
| 1個 | 25,899円(
28,489円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
PNPオープンコレクタ出力
| 1個 | 25,899円(
28,489円
) | 8日目 |
Loading...
超薄型ピッキングセンサ。
【特長】
・超薄型(W30xT10xH140mm)。
・ロング/ショットモードの切替で定格検出距離をセレクト(ロングモード:0.1~3m、ショットモード:0.05~1m)。
・投光周波数のセレクトによる相互干渉防止(Frequency Switching Function)機能。
・ライトオン/ダークオン 切替機能を内蔵。
・ピッキングインジケータ内蔵(表示LED内蔵)。