円柱型静電容量形近接センサ。【特長】・鉄、金属、プラスチック、水、石、粉体など...
型番 | CR18-8DN/CR18-8DP CR18-8DN2 | CR30-15DN/R30-15DP CR30-15DN2 | CR18-8AO CR18-8AC | CR30-15AO CR30-15AC |
---|---|---|---|---|
検出距離 | 8mm±10% | 15mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% |
応差距離 | 検出距離の20%以下 | |||
標準検出体 | 50×50×1mm(鉄) | |||
設定距離 | 0~5.6mm | 0~10.5mm | 0~5.6mm | 0~10.5mm |
電源電圧 (使用電圧範囲) | 12-24VDC (10-30VDC) | 100-240VAC (85-264VAC) | ||
消費電流 | 15mA以下 | - | ||
漏洩電流 | - | 2.2mA以下 | ||
応答周波数 | 50Hz | 20Hz | ||
残留電圧 | 1.5V以下 | 20V以下 | ||
温度の影響 | 使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下 | |||
制御出力 | 200mA以下 | 5~200mA | ||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(500VDCメガ基準) | |||
耐電圧 | 1500VAC 50/60Hzにて1分間 | 2500VAC 50/60Hzにて1分間 | ||
耐振動 | 10~55Hz(周期1分間)複振幅1mmX,Y,Z各方向2時間 | |||
耐衝撃 | 500m/s2(50G)X,Y,Z各方向3回 | |||
表示灯 | 動作表示(赤色LED) | |||
使用周囲温度 | -25~70℃(但し氷結しない状態) | |||
保存温度 | -30~80℃(但し氷結しない状態) | |||
使用周囲湿度 | 35~95%RH | |||
保護回路 | サージ保護回路、電源逆接続保護回路内蔵 | サージ保護回路内蔵 | ||
保護構造 | IP66(IEC規格) | IP65(IEC規格) | IP66(IEC規格) | IP65(IEC規格) |
※応答周波数は平均値。標準検出体を利用し検出体の間隔を標準検出体の2倍に、設定距離を検出距離の1/2にして測定したもの。
型番 |
検出距離(範囲)(mm) |
シールド |
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) |
出力方式 |
電源電圧 |
検出面の直径(mm) |
検出距離 L1詳細(mm) |
保護構造 |
応答周波数(Hz) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6~10
|
シールド
|
M18
|
NC
|
100~240VAC
|
18
|
8
|
IP66
|
20
| 1個 | 4,071円(
4,478円
) | 10日目 | |
6~10
|
シールド
|
M18
|
NPN NO
|
12~24VDC
|
18
|
8
|
IP66
|
50
| 1個 | 4,697円(
5,167円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6~10
|
シールド
|
M18
|
NPN NC
|
12~24VDC
|
18
|
8
|
IP66
|
50
| 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6~10
|
シールド
|
M18
|
PNP NO
|
12~24VDC
|
18
|
8
|
IP66
|
50
| 1個 | 3,507円(
3,858円
) | 15日目 | |
11~20
|
非シールド
|
M30
|
NPN NO
|
12~24VDC
|
30
|
15
|
IP65
|
50
| 1個 | 5,597円(
6,157円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
11~20
|
非シールド
|
M30
|
PNP NO
|
12~24VDC
|
30
|
15
|
IP65
|
50
| 1個 | 4,095円(
4,505円
) | 15日目 |
Loading...
円柱型静電容量形近接センサ。
【特長】
・鉄、金属、プラスチック、水、石、粉体などの物体検出。
・長寿命と高信頼性。
・電源逆接続(DC)、サージ保護回路(DC/AC)を内蔵 。
・感度調整ボリューム内蔵で、検出距離の調整が容易。
・赤色表示灯による動作の有無判別。
・レベル及び位置制御に容易。