(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,924円
税込単価
4,316円

耐スパッタ型リミットスイッチの代替として幅広く使用可能です。【特長】・専用IC...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • シールド:
    シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源電圧:
    12~24VDC
  • 配線形態:
    耐スパッタ型
  • 線式区分:
    直流3線式
  • ボディサイズ:
    標準型
  • ケーブル仕様:
    一般型
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    IEC
  • 表示灯:
    動作表示(赤色LED)

型番

PRA18-5DN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
出力方式
検出面の直径(mm)
検出距離 L1詳細(mm)
応答周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRA18-5DN

~5
M18
NPN NO
18
5
350

1個

3,924( 4,316円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐スパッタ型リミットスイッチの代替として幅広く使用可能です。

【特長】
・専用IC採用で、耐ノイズ性能アップ(DC3線式)
・電源逆接続保護回路を内蔵(DC)
・サージ保護回路を内蔵(DC/AC)
・過電流保護回路を内蔵(DC)
・赤色表示灯による動作の有無判別
・IP67 防水構造(IEC規格)

PRA18-5DNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]の型番PRA18-5DNのページです。
型番PRA18-5DNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

    円柱一般型近接センサ 直流2線式

    円柱一般型近接センサ 直流2線式

      APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

      APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

        CSシリーズ 静電容量形

        CSシリーズ 静電容量形

          円柱長距離型近接センサ 直流3線式

          円柱長距離型近接センサ 直流3線式

            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

              APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式

              APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式

                円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

                円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

                  円柱長距離コネクタ型近接センサ

                  円柱長距離コネクタ型近接センサ

                    近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

                    近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

                      円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X

                      円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X

                        近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                        近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                          近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                          近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) LANBAO(ランバオ) ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) LANBAO(ランバオ) オムロン LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 3,924円 1,732円 11,489円 6,975円 2,264円 3,700円 5,497円 2,174円 2,690円 4,009円 7,878円 3,581円 3,418円
                            通常出荷日 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~  
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 - ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型
                            シールド シールド - シールド - - シールド - - - 非シールド 非シールド シールド シールド
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源電圧 12~24VDC 24VDC - - 12~24VDC - - 100~240VAC 12~24VDC - - - -
                            配線形態 耐スパッタ型 一般型 - - 一般型 - - 一般型 コネクタ型 - - - -

                            円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました