(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円柱長距離型近接センサ 直流3線式 PRDWシリーズ

円柱長距離型近接センサ 直流3線式 PRDWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,136円 ~ 3,177円
税込価格
2,350円 ~ 3,495円

PRDWシリーズは、従来品比1.5~2倍の長距離検出が可能です。センサとケーブ...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源電圧:
    12~24VDC
  • 配線形態:
    配線引出コネクタ型
  • 線式区分:
    直流3線式
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    IEC
  • 表示灯:
    動作表示(赤色LED)

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

円柱長距離型近接センサ 直流3線式 PRDWシリーズ 外形図

PRDW12-4D□/PRDW12-8D□/PRDW(T)18-7D□/PRDW(T)18-14D□/PRDWL18-7D□/PRDWL18-14D□

製品仕様

型番PRDW12-4DN
PRDW12-4DP
PRDW12-4DN2
PRDW12-4DP2
PRDW12-8DN
PRDW12-8DP
PRDW12-8DN2
PRDW12-8DP2
PRDW18-7DN
PRDW18-7DP
PRDW18-7DN2
PRDW18-7DP2
PRDWL18-7DN
PRDWL18-7DP
PRDWL18-7DN2
PRDWL18-7DP2
PRDW18-14DN
PRDW18-14DP
PRDW18-14DN2
PRDW18-14DP2
PRDWL18-14DN
PRDWL18-14DP
PROWL 18-14DN2
PROWL 18-14DP2
PRDW30-15DN
PRDW30-15DP
PRDW30-15DN2
PRDW30-15DP2
PRDWL30-15DN
PRDWL30-15DP
PRDWL30-15DN2
PRDWL30-15DP2
検出距離4mm±10%8mm±10%7mm±10%14mm±10%15mm±10%
応差距離検出距離の10%以下
標準検出体12×12×1mm(鉄)25×25×1mm(鉄)20×20×1mm(鉄)40×40×1mm(鉄)45×45×1mm(鉄)
設定距離0~2.8mm0~5.6mm0~4.9mm0~9.8mm0~10.5mm
電源電圧12-24VDC(使用電圧範囲:10-30VDC)
漏洩電流10mA以下
応答周波数※500Hz400Hz300Hz200Hz200Hz
残留電圧1.5V以下
温度の影響使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下
制御出力200mA以下
絶縁抵抗50MΩ以上(500VDCメガ基準)
耐電圧1,500VAC 50/60Hzにて1分間
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1mm X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃500m/s2(50G) X、Y、Z各方向3回
表示灯動作表示(赤色LED)
使用周囲温度-25~+70℃(但し氷結しない状態)
保存温度-30~+80℃(但し氷結しない状態)
使用周囲湿度35~95%RH
保護回路サージ保護回路、電源逆接続保護回路、過電流保護回路内蔵
保護構造IP67(IEC規格)

※応答周波数は平均値です。標準検出体を利用し検出体の間隔を標準検出体の2倍に、設定距離を検出距離の1/2にして測定したものです。

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
シールド
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
出力方式
ボディサイズ
ケーブル仕様
検出面の直径(mm)
検出距離 L1詳細(mm)
応答周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~5
シールド
M12
NPN NO
標準型
一般型
12
4
500

1個

2,136( 2,350円 )

8日目

6~10
シールド
M18
NPN NC
標準型
一般型
18
7
300

1個

2,136( 2,350円 )

15日目

6~10
シールド
M18
NPN NO
標準型
耐油強化ケーブル
18
7
300

1個

3,177( 3,495円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PRDWシリーズは、従来品比1.5~2倍の長距離検出が可能です。
センサとケーブルの接続部分を強化し、折れや曲げなどによるコード断線を防止するなど、耐久性がより向上しています。

【特長】
・専用IC採用で耐ノイズ性能を強化
・赤色表示灯により動作の有無判別が容易
・IP67の防水構造(IEC規格)
・マイクロスイッチ、リミットスイッチの代用で幅広く使用可能
・配線引出コネクタ接続タイプ

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円柱長距離型近接センサ 直流3線式 PRDWシリーズ

円柱長距離型近接センサ 直流3線式 PRDWシリーズ

    円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

    円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

      円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

      円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

        円柱長距離コネクタ型近接センサ

        円柱長距離コネクタ型近接センサ

          耐薬品タイプ近接センサ 【E2FQ】

          耐薬品タイプ近接センサ 【E2FQ】

            シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

            シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

              円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08]

              円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流3線式 [PRW08]

                アルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】

                アルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】

                  シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

                  シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

                    溶接工程向け近接センサ【E2EW】

                    溶接工程向け近接センサ【E2EW】

                      アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H

                      アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H

                        スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ

                        スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ

                          円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式

                          円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン アズビル AUTONICS(オートニクス) オムロン アズビル オムロン オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 2,136円 2,774円 3,049円 2,690円 10,239円 9,780円 2,010円 7,234円 17,334円 10,095円 4,817円 9,966円 2,355円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 - ネジ型 ネジ型 - ネジ型 ネジ型
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型
                            電源電圧 12~24VDC 12~24VDC 100~240VAC 12~24VDC - - 12~24VDC - - - - - 24VDC
                            配線形態 配線引出コネクタ型 - 配線引出コネクタ型 コネクタ型 - - 配線引出コネクタ型 - - - - - 配線引出コネクタ型
                            線式区分 直流3線式 直流2線式 交流2線式 - - - 直流3線式 - - - - - 直流2線式

                            円柱長距離型近接センサ 直流3線式 PRDWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました