(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRDCM12-4DN
円柱長距離コネクタ型近接センサ キンセツセンサ PRD

円柱長距離コネクタ型近接センサ PRDCM12-4DN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,700円
税込単価
4,070円

コネクタタイプが配線引出型の為、メンテナンスや配線作業時の取付が簡単です。独自...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源電圧:
    12~24VDC
  • 配線形態:
    コネクタ型
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    IEC
  • 表示灯:
    動作表示(赤色LED)

型番

PRDCM12-4DN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PRDCM12-4DN の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
シールド
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
出力方式
線式区分
ボディサイズ
ケーブル仕様
検出面の直径(mm)
検出距離 L1詳細(mm)
応答周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRDCM12-4DN

~5
シールド
M12
NPN NO
直流3線式
標準型
一般型
12
4
500

1個

3,700( 4,070円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コネクタタイプが配線引出型の為、メンテナンスや配線作業時の取付が簡単です。
独自開発の専用ICを採用することで、耐ノイズ性能、高速応答周波数、漏れ電流及び残留電圧の削減を実現。
従来品比1.5~2倍の長距離検出を実現致しました。
【特長】
・専用IC採用で耐ノイズ性能を強化
・サージ保護回路、電源逆接続保護回路、過電流保護回路を内蔵
・赤色表示灯により動作の有無判別が容易
・IP67の防水構造(IEC規格)
・マイクロスイッチ、リミットスイッチの代用で幅広く使用可能

PRDCM12-4DNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円柱長距離コネクタ型近接センサの型番PRDCM12-4DNのページです。
型番PRDCM12-4DNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円柱長距離コネクタ型近接センサ

円柱長距離コネクタ型近接センサ

    円柱長距離型近接センサ 直流3線式

    円柱長距離型近接センサ 直流3線式

      円柱長距離型近接センサ 直流3線式 PRDWシリーズ

      円柱長距離型近接センサ 直流3線式 PRDWシリーズ

        円柱長距離型近接センサ 直流2線式

        円柱長距離型近接センサ 直流2線式

          円柱一般型近接センサ 直流3線式

          円柱一般型近接センサ 直流3線式

            円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

            円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

              円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式

              円柱配線引出コネクタ型近接センサ 直流2線式

                長距離検出近接センサ ASシリーズ

                長距離検出近接センサ ASシリーズ

                  円柱一般型近接センサ 直流2線式

                  円柱一般型近接センサ 直流2線式

                    円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

                    円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

                      円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

                      円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

                        円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                        円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                          角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

                          角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 2,690円 2,264円 2,136円 2,719円 1,896円 2,390円 2,355円 13,899円 1,732円 2,774円 3,049円 1,835円 1,593円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 角型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 角型
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源電圧 12~24VDC 12~24VDC 12~24VDC - 12~24VDC 12~24VDC 24VDC 12~48VDC 24VDC 12~24VDC 100~240VAC 24VDC 24VDC
                            配線形態 コネクタ型 一般型 配線引出コネクタ型 一般型 一般型 コネクタ型 配線引出コネクタ型 - 一般型 - 配線引出コネクタ型 コネクタ型 -
                            保護構造 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

                            円柱長距離コネクタ型近接センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRDCM12-8DN
                            PRDCM18-14DN
                            PRDCM18-7DN
                            PRDCM30-15DN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離(範囲)
                            (mm)
                            シールド ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) 出力方式 線式区分 ボディサイズ ケーブル仕様 検出面の直径
                            (mm)
                            検出距離 L1詳細
                            (mm)
                            応答周波数
                            (Hz)

                            2,841円

                            ( 3,125円 )
                            1個 -

                            15日目

                            6~10非シールドM12NPN NO直流3線式標準型一般型128400

                            2,690円

                            ( 2,959円 )
                            1個 -

                            15日目

                            11~20非シールドM18NPN NO直流3線式標準型一般型1814200

                            3,508円

                            ( 3,859円 )
                            1個 -

                            8日目

                            6~10シールドM18NPN NO直流3線式標準型一般型187300

                            3,925円

                            ( 4,318円 )
                            1個 -

                            8日目

                            11~20シールドM30NPN NO直流3線式標準型一般型3015100

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました