(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円柱長距離型近接センサ 直流3線式

円柱長距離型近接センサ 直流3線式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,264円 ~ 3,897円
税込価格
2,490円 ~ 4,287円

PRDシリーズは、従来品比1.5~2倍の長距離検出が可能です。センサとケーブル...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源電圧:
    12~24VDC
  • 配線形態:
    一般型
  • 線式区分:
    直流3線式
  • ケーブル仕様:
    一般型
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    IEC
  • 表示灯:
    動作表示(赤色LED)

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図 

単位:mm

PRD12-4D□

PRD12-8D□

円柱長距離型近接センサ 直流3線式 外形図1

 

円柱長距離型近接センサ 直流3線式 外形図2

 

PRDS12-4D□

PRDS12-8D□

円柱長距離型近接センサ 直流3線式 外形図3

 

円柱長距離型近接センサ 直流3線式 外形図4

 

PRD(T)18-7D□

PRD(T)18-14D□

円柱長距離型近接センサ 直流3線式 外形図5

 

円柱長距離型近接センサ 直流3線式 外形図6

 

PRDL18-7D□

PRDL18-14D□

円柱長距離型近接センサ 直流3線式 外形図7

 

円柱長距離型近接センサ 直流3線式 外形図8

 

製品仕様

型番PRD12-4DN
PRD12-4DP
PRD12-4DN2
PRD12-4DP2
PRDS12-4DN
PRDS12-4DP
PRDS12-4DN2
PRDW12-4DN
PRDW12-4DP
PRDW12-4DN2
PRDW12-4DP2
PRD12-8DN
PRD12-8DP
PRD12-8DN2
PRD12-8DP2
PRDS12-8DN
PRDS12-8DP
PRDS12-8DN2
PRDW12-8DN
PRDW12-8DP
PRDW12-8DN2
PRDW12-8DP2
PRD18-7DN
PRD18-7DP
PRD18-7DN2
PRD18-7DP2
PRDL18-7DN
PRDL18-7DP
PRDL18-7DN2
PRDL18-7DP2
PRDW18-7DN
PRDW18-7DP
PRDW18-7DN2
PRDW18-7DP2
PRDWL18-7DN
PRDWL18-7DP
PRDWL18-7DN2
PRDWL18-7DP2
PRD18-14DN
PRD18-14DP
PRD18-14DN2
PRD18-14DP2
PRDL18-14DN
PRDL18-14DP
PRDL18-14DN2
PRDL18-14DP2
PRDW18-14DN
PRDW18-14DP
PRDW18-14DN2
PRDW18-14DP2
PRDWL18-14DN
PRDWL18-14DP
PRDWL18-14DN2
PRDWL18-14DP2
PRD30-15DN
PRD30-15DP
PRD30-15DN2
PRD30-15DP2
PRDL30-15DN
PRDL30-15DP
PRDL30-15DN2
PRDL30-15DP2
PRDW30-15DN
PRDW30-15DP
PRDW30-15DN2
PRDW30-15DP2
PRDWL30-15DN
PRDWL30-15DP
PRDWL30-15DN2
PRDWL30-15DP2
PRD30-25DN
PRD30-25DP
PRD30-25DN2
PRD30-25DP2
PRDL30-25DN
PRDL30-25DP
PRDL30-25DN2
PRDL30-25DP2
PRDW30-25DN
PRDW30-25DP
PRDW30-25DN2
PRDW30-25DP2
PRDWL30-25DN
PRDWL30-25DP
PRDWL30-25DN2
PRDWL30-25DP2
検出距離4mm±10%8mm±10%7mm±10%14mm±10%15mm±10%25mm±10%
応差距離検出距離の10%以下
標準検出体12×12×1mm(鉄)25×25×1mm(鉄)20×20×1mm(鉄)40×40×1mm(鉄)45×45×1mm(鉄)75×75×1mm(鉄)
設定距離0~2.8mm0~5.6mm0~4.9mm0~9.8mm0~10.5mm0~17.5mm
電源電圧12-24VDC(使用電圧範囲10-30VDC)
漏洩電流10mA以下
応答周波数500Hz400Hz300Hz200Hz200Hz100Hz
残留電圧15 V以下
温度の影響使用周囲温度範囲で20℃時の検出距離の±10%以下
制御出力200mA以下
絶縁抵抗50MΩ以上(500VDCメガ基準)
耐電圧1500VAC 50/60Hzにて1分間
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1mm X, Y, Z各方向2時間
耐衝撃500m/s2 (50G)X, Y, Z各方向3回
表示灯動作表示(赤色LED)
使用周囲温度-25~70℃(但し氷結しない状態)
保存温度-30~80℃(但し氷結しない状態)
使用周囲湿度35~95%RH
保護回路サージ保護回路内蔵, 電源逆接続保護回路内蔵, 過電流保護回路内蔵
保護構造IP67(1EC規格)

※応答周波数は平均値。標準検出体を利用し検出体の間隔を標準検出体の2倍に、設定距離を検出距離の1/2にして測定。

取扱説明書抜粋          PDFはこちら

使用例

円柱長距離型近接センサ 直流3線式 使用例

 

商品特長詳細 

  • サージ保護回路、電源逆接続保護回路、過電流保護回路を内蔵
  • 長寿命と高信頼性、経済性と簡単作業性

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
シールド
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
出力方式
ボディサイズ
検出面の直径(mm)
検出距離 L1詳細(mm)
応答周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~5
シールド
M12
NPN NO
標準型
12
4
500

1個

3,499( 3,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~5
シールド
M12
NPN NC
標準型
12
4
500

1個

2,351( 2,586円 )

15日目

~5
シールド
M12
PNP NO
標準型
12
4
500

1個

2,264( 2,490円 )

15日目

~5
シールド
M12
PNP NC
標準型
12
4
500

1個

2,834( 3,117円 )

15日目

6~10
非シールド
M12
NPN NO
標準型
12
8
400

1個

3,499( 3,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6~10
非シールド
M12
PNP NO
標準型
12
8
400

1個

3,499( 3,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6~10
シールド
M18
NPN NO
標準型
18
7
300

1個

3,499( 3,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11~20
非シールド
M18
NPN NO
標準型
18
14
200

1個

2,557( 2,813円 )

8日目

11~20
シールド
M30
NPN NO
標準型
30
15
100

1個

3,897( 4,287円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PRDシリーズは、従来品比1.5~2倍の長距離検出が可能です。
センサとケーブルの接続部分を強化し、折れや曲げなどによるコード断線を防止するなど、耐久性がより向上しています。
【特長】
・専用IC採用で耐ノイズ性能を強化。
・赤色表示灯により動作の有無判別が容易。
・IP67の防水構造(IEC規格)。
・マイクロスイッチ、リミットスイッチの代用で幅広く使用可能。
・コネクタ接続タイプ。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円柱長距離型近接センサ 直流3線式

円柱長距離型近接センサ 直流3線式

    円柱長距離型近接センサ 直流2線式

    円柱長距離型近接センサ 直流2線式

      円柱一般型近接センサ 直流2線式

      円柱一般型近接センサ 直流2線式

        円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X

        円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X

          近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

          近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M30非埋込形 検査距離:15mm KRM

              円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

              円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]

                APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

                APS-GMCシリーズ 金属円柱 直流2線式

                  円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

                  円柱一般型 近接センサ PRシリーズ

                    円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

                    円柱コネクタ型近接センサ PRCMシリーズ(直流3線式)

                      円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                      円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                        APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式

                        APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式

                          近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM

                          近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 2,264円 2,719円 1,732円 7,878円 3,700円 4,009円 3,924円 11,489円 2,174円 2,390円 1,835円 5,497円 4,663円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            近接センサ 種類 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型 ネジ型
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源電圧 12~24VDC - 24VDC - - - 12~24VDC - 100~240VAC 12~24VDC 24VDC - -
                            配線形態 一般型 一般型 一般型 - - - 耐スパッタ型 - 一般型 コネクタ型 コネクタ型 - -
                            線式区分 直流3線式 直流2線式 直流2線式 - - - 直流3線式 - 交流2線式 直流3線式 直流2線式 - -

                            円柱長距離型近接センサ 直流3線式のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            位置確認センサー
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/30
                            社内設備の位置センサーに使用した。
                            安価だったので選択しました。
                            LED表示があり、位置合わせが容易に出来た。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました