(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UE95A040025020MC
ポリウレタンチューブ UE95Aシリーズ POLYURETHANE TUBING

ポリウレタンチューブ UE95Aシリーズ UE95A040025020MC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
592円
税込単価
651円

ポリエーテル系チューブ。【特長】・高弾性で狭い空間での配管が可能。・耐摩耗性向...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

UE95A040025020MC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UE95A040025020MC の仕様・寸法情報

商品情報

ポリウレタンチューブ UE95Aシリーズの仕様

ポリウレタンチューブ UE95Aシリーズ イメージ

ポリウレタンチューブ UE95Aシリーズ イメージ

タイプ外径
(mm)
内径
(mm)
壁厚さ
(mm)
毎巻長さ
(m)
作動圧カ
23℃(bar)
破壞圧カ
23℃(bar)
曲げ半径
(mm)
質量
(毎100M)(kg)
作動温度
(℃)
UE95A040025□□4.02.50.7520/100102580.94-40~70
UE95A060040□□6.04.01.0020/1001025121.91
UE95A080050□□8.05.01.5020/1001025173.58
UE95A100065□□10.06.51.7520/1001025205.32
UE95A120080□□12.08.02.0020/1001025307.27

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
カットサービス対応
外径【区分】
内径【区分】
長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UE95A040025020MC

透明
4
2.5
なし
~4
~3
20
8

1個

592( 651円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエーテル系チューブ。
【特長】
・高弾性で狭い空間での配管が可能。
・耐摩耗性向上により摩耗な環境に適用。
【用途】
・機器と機器をつなぐ際に使用可能。
・配管でおこなうよりも柔軟性が高い事と安価であることがメリット。
・ポリエーテル系のチューブなので比較的柔らかく曲げ半径の許容も大きい。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

UE95A040025020MCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタンチューブ UE95Aシリーズの型番UE95A040025020MCのページです。
型番UE95A040025020MCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリウレタンチューブ UE95Aシリーズ

ポリウレタンチューブ UE95Aシリーズ

    カクダイ 汎用ホース 9×15

    カクダイ 汎用ホース 9×15

      汎用ホース

      汎用ホース

        カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22

        カクダイ 高耐圧ホース(透明ラインつき) 15×22

          高耐圧ホース(透明ラインつき)

          高耐圧ホース(透明ラインつき)

            カクダイ エアホース(φ8.5)

            カクダイ エアホース(φ8.5)

              エアホース(Φ6.5)

              エアホース(Φ6.5)

                エアホース(Φ8.5)

                エアホース(Φ8.5)

                  トアロンGチューブ(塩化ビニール)

                  トアロンGチューブ(塩化ビニール)

                    ハタヤ ウレタンホース50m 内径φ6.5

                    ハタヤ ウレタンホース50m 内径φ6.5

                      ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カット

                      ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カット

                        メーカー AirTAC(エアタック) カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ コクゴ ハタヤリミテッド 八興
                        通常価格 592円 6,928円 7,975円 16,269円 10,565円 6,200円 7,638円 11,363円 - 19,676円 522円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   3日目   8日目   7日目  
                        種類 コイル - ストレート - ストレート - ストレート ストレート ストレート - -
                        材質 ウレタン - ポリ塩化ビニル - ポリ塩化ビニル - - - 塩化ビニール - その他
                        材質 ウレタン ポリウレタン - - - - - - - - - -
                        使用流体 空気 - 水 / 空気 - 水 / 空気 - 空気 空気 水 / 空気 / 薬品 - 空気
                        使用圧力(23℃)(bar) 10 - - - - - - - - - -

                        ポリウレタンチューブ UE95Aシリーズのレビュー

                        評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                        エア配管
                        評価 5.0満足度:5.02019/03/09
                        少し硬めのチューブが必要だったので試しに使ってみました。
                        品質は特に問題ありませんし、価格が安くてなかなか良いです。
                        エアタックで外れに出会った事が無いので品質管理もしっかりしていると思います。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        エア配管
                        評価 5.0満足度:5.02018/04/30
                        低価格なので品質が心配でしたが、今の所、全く問題ありません。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        治具組立
                        評価 4.0満足度:4.02021/09/27
                        問題なく使用しています。
                        比較的安価。
                        納期が早くて助かります。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        UE95A040025020MBK
                        UE95A040025020MCR
                        UE95A040025100MWH
                        UE95A060040020MBK
                        UE95A060040020MC
                        UE95A060040020MCR
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        外径 D
                        (φ)
                        内径 d
                        (φ)
                        カットサービス対応 外径【区分】 内径【区分】 長さ
                        (m)
                        最小曲げ半径
                        (mm)

                        727円

                        ( 800円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        42.5なし~4~3208

                        592円

                        ( 651円 )
                        1個 -

                        9日目

                        [赤] クリアレッド42.5なし~4~3208

                        2,910円

                        ( 3,201円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        42.5なし~4~31008

                        1,312円

                        ( 1,443円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        64あり~6~42012

                        1,252円

                        ( 1,377円 )
                        1個 -

                        4日目

                        透明64なし~6~42012

                        1,312円

                        ( 1,443円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        [赤] クリアレッド64なし~6~42012

                        エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました