(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・使用流体エア(40μmストレーナにてろ過済み)・潤滑不要・動作方法パ...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
接続口の種類
接続口径
CV値
結線方式
CV値詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2位置エキゾースト
シングル
DC24V / AC220V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
-
0.31 ~ 0.67
DINソケット
0.31(M5)/0.67(Rc1/8)

1個

-( - )

9日目

2位置エキゾースト
シングル
DC24V / AC220V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
-
0.31 ~ 0.67
引出しタイプ
0.31(M5)/0.67(Rc1/8)

1個

-( - )

9日目

2位置エキゾースト
シングル
DC12V / AC110V / AC24V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
-
0.31 ~ 0.67
DINソケット
0.31(M5)/0.67(Rc1/8)

1個

-( - )

9日目

2位置エキゾースト
シングル
DC12V / AC110V / AC24V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
-
0.31 ~ 0.67
引出しタイプ
0.31(M5)/0.67(Rc1/8)

1個

-( - )

9日目

2位置エキゾースト
シングル
DC24V / AC220V
自己復帰(スプリングリターン)
M
-
0.31 ~ 0.67
DINソケット
0.31(M5)/0.67(Rc1/8)

1個

-( - )

9日目

2位置エキゾースト
シングル
DC24V / AC220V
自己復帰(スプリングリターン)
M
-
0.31 ~ 0.67
引出しタイプ
0.31(M5)/0.67(Rc1/8)

1個

-( - )

9日目

2位置エキゾースト
シングル
DC12V / AC110V / AC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
-
0.31 ~ 0.67
DINソケット
0.31(M5)/0.67(Rc1/8)

1個

-( - )

9日目

2位置エキゾースト
シングル
DC12V / AC110V / AC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
-
0.31 ~ 0.67
引出しタイプ
0.31(M5)/0.67(Rc1/8)

1個

-( - )

9日目

  • 注文停止中
3位置エキゾーストセンタ
ダブル
DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
-
0.28 ~ 0.5
DINソケット
0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
3位置エキゾーストセンタ
ダブル
DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
-
0.28 ~ 0.5
引出しタイプ
0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
3位置エキゾーストセンタ
ダブル
DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
-
0.28 ~ 0.5
DINソケット
0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

1個

-( - )

-

3位置エキゾーストセンタ
ダブル
DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
-
0.28 ~ 0.5
引出しタイプ
0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

1個

-( - )

-

3位置プレッシャセンタ
ダブル
DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
-
0.28 ~ 0.5
DINソケット
0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

1個

-( - )

9日目

3位置プレッシャセンタ
ダブル
DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24V
自己復帰(スプリングリターン)
Rc
-
0.28 ~ 0.5
引出しタイプ
0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

1個

-( - )

9日目

3位置プレッシャセンタ
ダブル
DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
-
0.28 ~ 0.5
DINソケット
0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

1個

-( - )

9日目

3位置プレッシャセンタ
ダブル
DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24V
自己復帰(スプリングリターン)
M
-
0.28 ~ 0.5
引出しタイプ
0.28(M5)/0.50(Rc1/8)

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・使用流体エア(40μmストレーナにてろ過済み)・潤滑不要・動作方法パイロット式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

    【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

    【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

      【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

      【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

        【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

        【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

          電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置

          電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置

            3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

            3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ5000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ5000シリーズ

                  電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置

                  電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置

                    【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KA1~4シリーズ

                    【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KA1~4シリーズ

                      単体バルブ パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズ

                      単体バルブ パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズ

                        7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                        7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                          電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

                          電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC CHELIC(チェリック) CKD CKD AirTAC(エアタック) CHELIC(チェリック)
                            通常価格 - 1,598円 1,675円 2,208円 - 2,889円 4,801円 8,074円 10,749円 7,028円 - 1,907円 9,923円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~  
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 マニホールド搭載用単体 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 マニホールド搭載用単体 単体使用
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト マニホールドベース ダイレクト
                            仕様 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準 / 無給油 / 低電流 標準 標準 / 無給油 - 標準 標準

                            電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置のレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            小型シリンダを動かすときに。
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/24
                            以前海外通販にて同じものを購入したのですが作りが悪く満足できませんでした。しかしMISUMIで買ったものは同じもののはずですが製品自体のクオリティもよく管理されている感じがありとても良かったです。ありがとうございました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型シリンダを動かすときに。
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/24
                            以前海外通販にて同じものを購入したのですが作りが悪く満足できませんでした。しかしMISUMIで買ったものは同じもののはずですが製品自体のクオリティもよく管理されている感じがありとても良かったです。ありがとうございました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組み付け治具
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/05
                            今まで他社製品のを使用していましたが
                            価格も高く納期も遅いことから今回初めて使ってみましたが
                            初期動作確認時は問題なく作動しました。
                             

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販品のソレノイドバルブとして使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/09
                            使用部位に流れるエアー自体に油分が混入する事もあり、以前使用していた他社製品は当社にて防水加工を施し利用してもなおトラブルが頻繁で耐久性にも難がありました。こちらの商品に替えてから数年の稼動実績がありますが、防水、防塵の追加工をせず利用しても問題なく使え耐久性も十分です。当社にては、この上ない商品で、ユーザー様にも自信を持って推奨しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーシリンダ駆動用
                            評価 3.0満足度:3.02017/11/20
                            安価ですがトラブルは今の所有りません。
                            難点はオプションの設定がない事です。
                            動作表示やサージ吸収回路が付かないので、必要な場合は外部に追加する必要が有ります。
                            コイルのリード線にはDC仕様でも識別が有りません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            競技用ロボット製作
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/30
                            ソレノイドバルブでこの値段は心配になるくらい安いですが、トラブルなく使えています。DC12VDINソケット式を購入しました。線のはんだ付けは面倒ですが、特に迷うことはなかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました