(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BH90-3M
ブレードホース用アダプタ BH-M型(めねじ取付用) ブレードホースヨウアダプタBH-M

ブレードホース用アダプタ BH-M型(めねじ取付用) BH90-3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,414円
税込単価
1,555円

ゼロスピルカプラ、SPカプラTypeA等、おねじ取付用カプラに取付可能なブレー...

詳細情報を確認する

BH90-3M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

BH-M型の寸法図

製品仕様

BH-M型の外観

外観

仕様

  • 本体材質:真ちゅう
型番BH90-3MBH120-4MBH150-4MBH190-6M
取付ねじサイズRc3/8Rc1/2Rc1/2Rc3/4
適用ブレードホースサイズφ9×φ15mmφ12×φ18mmφ15×φ22mmφ19×φ26mm
最高使用圧力ブレードホースの仕様に準ずる
耐圧力ブレードホースの仕様に準ずる
使用温度範囲*1ブレードホースの仕様に準ずる
適用流体*2空気・水・油など
  • *1 使用するブレードホースの仕様に従ってください。使用するブレードホースによって圧力・温度仕様は異なります。
  • *2 シール材質、使用するブレードホースの仕様に従ってください。

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

型番BH90-3MBH120-4MBH150-4MBH190-6M
トルク値*3,4(管用テーパねじ)12{122}30{306}30{306}50{510}
  • *3 腐食環境下では、応力腐食割れを起こす場合があります。使用環境に注意してください。
  • *4 ブレードホース取付部は、ナットを端部まで締め付けてください。

規格表

型番相手側ホースサイズ(mm)肉厚(mm)質量(g)寸法(mm)
LH1H2TφB
BH90-3Mφ9×φ153±0.3106(49)六角23六角24R3/88.5
BH120-4Mφ12×φ183±0.3159(59)六角27六角27R1/211
BH150-4Mφ15×φ223.5±0.35210(67)六角30六角30R1/213
BH190-6Mφ19×φ263.5±0.35301(74)六角35六角35R3/417

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用ブレードホースは主材質が軟質塩化ビニルで補強糸が編み込まれているブレードホースです。
  • ※ ブレードホースは市販品をご使用ください。
  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ カタログの「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
相手側ホースサイズ (mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BH90-3M

φ9Xφ15
777-9283
10

1個

1,414( 1,555円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゼロスピルカプラ、SPカプラTypeA等、おねじ取付用カプラに取付可能なブレードホース用アダプタ。
【特長】
・ホースバンドが不要でケガ等の危険性を低減。
・ナット部のホースの劣化が少なく増し締めが不要。
・独自のナット形状でホースの抜け荷重がアップ。
・ホースを根元まで差し込み、ナットを端部まで締め付けるだけ。
・一般的なブレードホース用継手に必要なインナーパーツが不要で、組み間違いしない。
【用途】
・ゼロスピルカプラなどのプラグ、ソケットに取付可能。

カタログ

 

Loading...

BH90-3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレードホース用アダプタ BH-M型(めねじ取付用)の型番BH90-3Mのページです。
型番BH90-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレードホース用アダプタ BH-M型(めねじ取付用)

ブレードホース用アダプタ BH-M型(めねじ取付用)

    プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

    プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

      ラインカプラ LC2A

      ラインカプラ LC2A

        ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

        ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

          ハイカプラ小口径 ステンレス PH型

          ハイカプラ小口径 ステンレス PH型

            カプラ(スチール)SF

            カプラ(スチール)SF

              カプラ(スチール)SM

              カプラ(スチール)SM

                CHSカップリング ニップル Bタイプ

                CHSカップリング ニップル Bタイプ

                  カムロック633シリーズ カプラー 634-B ダストキャップ

                  カムロック633シリーズ カプラー 634-B ダストキャップ

                    ハイカプラ PFF型 プラグ(おねじ取付用・平行ねじ)

                    ハイカプラ PFF型 プラグ(おねじ取付用・平行ねじ)

                      CHSカップリング ソケット Bタイプ

                      CHSカップリング ソケット Bタイプ

                        ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                        ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                          CHSカップリング ソケット Fタイプ

                          CHSカップリング ソケット Fタイプ

                            メーカー 日東工器 日東工器 CDC 日東工器 日東工器 CDC CDC 千代田通商 トヨックス 日東工器 千代田通商 日東工器 千代田通商
                            通常価格 1,414円 923円 6,743円 1,170円 1,034円 1,525円 1,494円 166円 2,092円 346円 926円 2,263円 802円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 標準 分岐 標準 標準 標準 標準 標準 関連部品 標準 標準 標準 標準
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 圧縮空気 - 空気 圧縮空気 水 / 空気 圧縮空気
                            本体材質 真ちゅう - スチール ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール スチール ニッケルめっき付鋼鉄 - 鋼鉄(クロムめっき) ニッケルめっき付鋼鉄 真ちゅう ニッケルめっき付鋼鉄
                            関連部品種類 ねじ変換アダプター - - - - - - - ダストキャップ - - - -

                            ブレードホース用アダプタ BH-M型(めねじ取付用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試験装置用
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                            この商品は自社設備用に購入しました。社内で使用している試験設備のアダプタとしてちょうど良かったように思います。取り付けも簡単な作業で済みましたし取り付け後も漏れ等もなく使えているので良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BH120-4M
                            BH150-4M
                            BH190-6M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?相手側ホースサイズ 
                            (mm)
                            トラスココード

                            3,095円

                            ( 3,405円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10φ12Xφ18777-9259

                            3,144円

                            ( 3,458円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10φ15Xφ22777-9267

                            4,967円

                            ( 5,464円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10φ19Xφ26777-9275

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました