(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSU-8P
HSUカプラ プラグ(おねじ取付用) プラグオネジトリツケヨウ

HSUカプラ プラグ(おねじ取付用) HSU-8P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,435円
税込単価
21,379円

耐食性に優れたステンレス製。カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロッ...

詳細情報を確認する

HSU-8P の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HSUカプラ プラグの寸法図

製品仕様

HSUカプラ プラグの外観
本体材質ステンレス鋼(SUS304)
取付ねじサイズRc1/4・Rc 3/8・Rc1/2・Rc3/4・Rc1
耐圧力 MPa{kgf/cm231.5{321}
-シール材質表示記号使用温度範囲
シール材質
使用温度範囲
水素添加ニトリルゴム※HNBR-20~+120℃

※本カプラのシール材質はフロンガスに適用しません。

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1
トルク値28{286}35{357}70{714}100{1,020}180{1,836}

真空用途適合性

1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LCφDHT
HSU-2PR 1/44945.527.521六角19Rc 1/4
HSU-3PR 3/88651.53226.5六角24Rc 3/8
HSU-4PR 1/2152593933六角30Rc 1/2
HSU-6PR 3/42957451.542六角38Rc 3/4
HSU-8PR 1481835851六角46Rc 1

商品特長詳細

流量-圧力損失特性図

(測定条件)

  • 流体名:作動油
  • 温度:30~32℃
  • 動粘度:32×10-6m2/s
  • 密度:0.87×103kg/m3
特性図(作動油)

(測定条件)

  • 流体名:水
  • 温度:18℃
特性図(水)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • HSUカプラのソケット(HSU-2S)と接続できます。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • ご使用の前に、カタログの「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
相手側取付けねじサイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSU-8P

1
R1
777-9631

1個

19,435( 21,379円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐食性に優れたステンレス製。カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。
【特長】
・本体材質には耐食性に優れたステンレス鋼(SUS 304)を採用。海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。
・新設計によるコンパクト化と流量アップを実現。
・ステンレス製でありながら網鉄製と同等の最高使用圧力21.0MPa{214kgf/cm2}を実現。
・不意な分離を防止するスリーブロック機構を装備。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
・シール材質に水素添加ニトリルゴム(HNBR)を採用し、幅広い流体に対応。

カタログ

HSU-8Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSUカプラ プラグ(おねじ取付用)の型番HSU-8Pのページです。
型番HSU-8Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSUカプラ プラグ(おねじ取付用)

HSUカプラ プラグ(おねじ取付用)

    高圧用 HSUカプラ ソケット(おねじ取付用)

    高圧用 HSUカプラ ソケット(おねじ取付用)

      S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)

      S210カプラ ステンレス プラグ(おねじ取付用)

        S210カプラ ステンレス ソケット(おねじ取付用)

        S210カプラ ステンレス ソケット(おねじ取付用)

          350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

          350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

            210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

            210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

              SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

              SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

                210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

                210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

                  210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

                  210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

                    SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

                      280カプラ プラグ(おねじ取付用)

                      280カプラ プラグ(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 7,217円 13,382円 10,899円 17,899円 8,198円 2,439円 4,697円 2,183円 4,283円 2,568円 2,062円 5,597円 2,619円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 油 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 油 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 油 / 不活性ガス 水 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 真ちゅう 特殊鋼(ユニクロめっき) ステンレス(SUS304) 真ちゅう

                            HSUカプラ プラグ(おねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSU-2P
                            HSU-3P
                            HSU-4P
                            HSU-6P
                            HSU-P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) 相手側取付けねじサイズ トラスココード

                            7,217円

                            ( 7,939円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4R1/4-

                            7,634円

                            ( 8,397円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3/8R3/8777-9577

                            9,149円

                            ( 10,064円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1/2R1/2-

                            12,805円

                            ( 14,086円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3/4R3/4777-9615

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました