(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)
  • 数量スライド割引

プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ) (レビュー)

通常価格(税別)
998円 ~ 1,689円
税込価格
1,098円 ~ 1,858円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ハイカプラのブレードホース用プラグ。
ホースバンド不要でホースを装着。
スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。
・ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
・ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
・ボールベアリング式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」もあります。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアー供給に使用
    評価 4.0満足度:4.02021/10/30
    機械のエアー供給部品として使用しました。
    ホースへの取り付けはしっかちと簡単にできるので扱いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自動機付帯部品として使用
    評価 3.0満足度:3.02020/04/08
    生産設備(自動機)の一次側エアー配管と機器との取り合いに使用しています。着脱頻度が然程多い部位ではありませんが、構造上プラグ-ソケットで接続する必要に迫られ型番:90SN-BH-STEEL-SGとのSET利用に至りました(メンテナンス時に作業効率が良いことも選定の一因)。類似用途で幾度となく使用している商品なので使い慣れており、また良好な性能を既知していることから今回の設備新設に際しても同商品で対応しました。比較的高頻度で必要とする商品なので、今後も引き続き短納期の安定化を希望します。(平素は問題ありませんが、LMガイドのような摺動部品の在庫が世界的に逼迫した時期にその煽りを受け?何故か納期を要したことがありました)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

    ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

    ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

      SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

      SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

        ハイカプラBL 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

        ハイカプラBL 鋼鉄 SH型(ホース取付用)

          NLシリーズナットカプリング PB形(SC)

          NLシリーズナットカプリング PB形(SC)

            ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

            ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

              コンパクトカプラ ステンレス PN型

              コンパクトカプラ ステンレス PN型

                ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

                ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

                  ブレードホース用アダプタ BH-M型(めねじ取付用)

                  ブレードホース用アダプタ BH-M型(めねじ取付用)

                    ソケット TSN型(ブレードホース取付用)

                    ソケット TSN型(ブレードホース取付用)

                      スモールカプラ 真ちゅう PC型

                      スモールカプラ 真ちゅう PC型

                        SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR ソケット(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR ソケット(おねじ取付用)

                          ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

                          ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 吉田工作所 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 998円 1,461円 3,562円 1,033円 502円 636円 2,997円 1,214円 1,414円 1,855円 909円 3,099円 499円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 関連部品 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) - ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ナット締込タイプ ナット締込タイプ おねじ取付用 ホース取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ ナット締込タイプ おねじ取付用 - ナット締込タイプ チューブフィッタ付 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 空気 / 油 / 不活性ガス 空気 空気 / 油 溶断機用ガス 水 / 空気 溶断機用ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 空気 / 油 / 不活性ガス 溶断機用ガス
                            バルブ構造 片路開閉型 片路開閉型 両路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 両路開閉型 片路開閉型 - 両路開放型 片路開閉型 両路開閉型 片路開閉型

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。