(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,461円
税込単価
1,607円

ハイカプラのブレードホース用ソケット。スプリングナット付きでホース折れの心配を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハイカプラ SN型 ソケットの外観

製品仕様

ハイカプラ SN型 ソケット(鋼鉄)の外観

鋼鉄

ハイカプラ SN型 ソケット(真ちゅう)の外観

真ちゅう

本体材質鋼鉄(クロムめっき)真ちゅう
取付ブレードホースサイズφ9×φ15ブレードホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}1.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}1.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

※ブレードホース取付用は、使用するホースによって圧力・温度仕様は異なります。

推奨締付トルク範囲

  • トルク値:9~11N・m(92~112kgf・cm)
  • ※ ブレードホースおよびウレタンホース取付用は、ナット端部まで締め付けてください。
  • ※ 鋼鉄製ウレタンホース取付用は締め付けを容易にするため、ナット内径(ねじ部およびホース接触部)に鉱物油系グリースを塗布することを推奨します。

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。
  • ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF90PN-BH
90SN-BH162033331333333333333333

規格表

型番相手側ホース本体材質・質量(g)寸法(mm)
サイズ(mm)肉厚(mm)鋼鉄真ちゅうLφDH1H2φB
90SN-BHφ9×φ153±0.3147154(64.5)(26.5)※1六角24六角248.5

※鋼鉄製のナットねじ部には、かじり防止としてグリースが塗布されています。

  • ※1真ちゅう製はφD=φ25.4(直径25.4mm)です。

商品特長詳細

圧力-流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
カプラの特性図

注意・禁止事項

  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログの「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログの「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
本体材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

90SN-BH-STEEL-SG

[スチール] 鋼鉄(クロムめっき)
10

1個

1,461( 1,607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイカプラのブレードホース用ソケット。
スプリングナット付きでホース折れの心配を解消した低圧用鋼鉄製ナットカプラ。
ホースバンド不要でホースを装着。
スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・ホースバンド使用時に必要な増し締めが不要。
・ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。
・ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。
・従来のハイカプラ小口径と接続可能。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。
・また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。
・ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
・ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
・ボールベアリング式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」もあります。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
【用途】
・適用流体:空気、水。(鋼鉄は空気のみ適用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

90SN-BH-STEEL-SGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)の型番90SN-BH-STEEL-SGのページです。
型番90SN-BH-STEEL-SGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

    プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

    プラグ PN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

      ロータリーナットカプラ 鋼鉄 ソケット SNRG型

      ロータリーナットカプラ 鋼鉄 ソケット SNRG型

        ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

        ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

          ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

          ナットカプラ 鋼鉄 PNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

            ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

            ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

              ナットカプラ200 鋼鉄 SNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

              ナットカプラ200 鋼鉄 SNG型(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

                ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)

                ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)

                  ナットカプラ200 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                  ナットカプラ200 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                    ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                    ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                      ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                      ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                        ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                        ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                          ナットカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                          ナットカプラ 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,461円 998円 2,081円 1,897円 688円 466円 1,185円 4,297円 1,009円 1,111円 1,239円 779円 1,018円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 ロータリ 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ナット締込タイプ ナット締込タイプ スナップリング固定型 ナット締込タイプ ウレタンホース取付用(ナットタイプ) ナット締込タイプ ウレタンホース取付用(ナットタイプ) ナット締込タイプ ナット締込タイプ ホース取付用 めねじ取付用 - ナット締込タイプ
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            バルブ構造 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型

                            ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            自動機付帯部品として使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/08
                            生産設備(自動機)の一次側エアー配管と機器との取り合いに使用しています。着脱頻度が然程多い部位ではありませんが、構造上プラグ-ソケットで接続する必要に迫られ、型番:90PN-BH-STEELとのSET利用に至りました(メンテナンス時に作業効率が良いことも選定の一因)。類似用途で幾度となく使用している商品なので使い慣れており、また良好な性能を既知していることから今回の設備新設に際しても同商品で対応しました。比較的高頻度で必要とする商品なので、今後も引き続き短納期の安定化を希望します。(平素は問題ありませんが、LMガイドのような摺動部品の在庫が世界的に逼迫した時期にその煽りを受け?何故か納期を要したことがありました)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            90SN-BH-BRASS-SG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体材質

                            2,953円

                            ( 3,248円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[銅合金] 真ちゅう

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました