(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケット BV-TSF型(おねじ取付用)

ソケット BV-TSF型(おねじ取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,589円 ~ 22,899円
税込価格
5,048円 ~ 25,189円

TSPカプラとボールバルブを一体化。接続中(バルブ解放時)の不意な分離を防止す...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

BV-TSF型(おねじ取付用)の寸法図

製品仕様

BV-TSF型(おねじ取付用)の外観
型番BV-2TSFBV-3TSFBV-4TSFBV-6TSFBV-8TSF
取付ねじサイズRc1/4Rc3/8Rc1/2Rc3/4Rc1
本体材質真ちゅう
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲
シール材質使用温度範囲カプラ部ふっ素ゴムFKM-5~+120℃
ボールバルブ部ふっ素樹脂-

最小断面積

単位:mm2

型番BV-2TSFBV-3TSFBV-4TSFBV-6TSFBV-8TSF
最小断面積19.644.163.6122201

※BV型単体での値です。相手側プラグ取付形状によって最小面積は異なります。

製品仕様

  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
  • 同サイズのTPSカプラのプラグであれば、取付形状にかかわらず接続できる。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用できない。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LhφDHTφdl
BV-2TSFR1/4104(52.5)(43)24六角17Rc1/45(38.5)
BV-3TSFR3/8163(60.5)(47.5)28六角21Rc3/87.5(44)
BV-4TSFR1/2270(70.5)(53)35六角26Rc1/29(52)
BV-6TSFR3/4491(83)(66)45六角32Rc3/412.5(60.5)
BV-8TSFR1904(102.5)(77)58六角41Rc116(74.5)

商品特長詳細

流量-圧力損失特性図

流量-圧力損失特性図

測定条件

  • 流体名:作動油
  • 温度:30℃±10℃
  • 動粘度:32×10-6m2/s
  • 密度:0.87×10kg/m3

コンパクト設計

一般的なポールバルブと本製品の比較

一般的なポールバルブと本製品の比較

TPSカプラの一般的なボールバルブを取付けた場合に比べ全長約30%減

注意・禁止事項

※ご使用の前に、カタログの「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
相手側取付けねじサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4
R1/4

1個

4,589( 5,048円 )

7日目

3/8
R3/8

1個

5,797( 6,377円 )

7日目

1/2
R1/2

1個

7,600( 8,360円 )

7日目

3/4
R3/4

1個

11,899( 13,089円 )

7日目

1
R1

1個

22,899( 25,189円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TSPカプラとボールバルブを一体化。
接続中(バルブ解放時)の不意な分離を防止するスリーブロック機構を装備。
【特長】
・接続状態でもバルブの開閉操作が可能。
・ボールバルブなので圧力損失が小さく、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・ボールバルブのハンドル部でスリーブをロックし、プラグの分離を防止します。
・TSPカプラの同サイズのプラグを接続できます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケット BV-TSF型(おねじ取付用)

ソケット BV-TSF型(おねじ取付用)

    SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

    SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

      コンパクトカプラ ステンレス PF型

      コンパクトカプラ ステンレス PF型

        ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PF型(おねじ取付用)

        ハイカプラ大口径 ステンレス プラグ PF型(おねじ取付用)

          スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)

          スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)

            ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

            ナットカプラ ステンレス PN型(ウレタンホース取付用)

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

                ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

                ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

                  樹脂継手プラグ ホース取付用

                  樹脂継手プラグ ホース取付用

                    クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPM

                    クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPM

                      Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ ソケット(S) めねじ

                      Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ ソケット(S) めねじ

                        クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPF

                        クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPF

                          スモールカプラ 真ちゅう PC型

                          スモールカプラ 真ちゅう PC型

                            メーカー 日東工器 SMC 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 トラスコ中山 長堀工業 SMC 長堀工業 日東工器
                            通常価格 4,589円 116円 2,389円 2,697円 929円 1,897円 762円 4,489円 157円 806円 2,489円 273円 909円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ ソケット プラグ プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 めねじタイプ おねじ取付用 おねじ取付用 チューブフィッタ付 ナット締込タイプ チューブフィッタ付 めねじ取付用 ホース取付用 オネジ めねじタイプ メネジ チューブフィッタ付
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 - 水 / 空気 - 空気
                            本体材質 真ちゅう C3604 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) ナイロン(PA) - SUS304 - 真ちゅう(クロムめっき)

                            ソケット BV-TSF型(おねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました