(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PG-A-1MPA-50
小形圧力計 A形 コガタアツリョクケイ Aガタ

小形圧力計 A形 PG-A-1MPA-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,846円
税込単価
3,131円

【特長】・小形軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。

詳細情報を確認する

型番

PG-A-1MPA-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PG-A-1MPA-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

製品仕様

測定流体空気又は流体
(但し、腐食性がないこと)
大きさφ40/φ50
圧力範囲圧力計φ40:0~2.5MPa
φ50:0~6MPa
真空計-0.1~0MPa
ケース形状A形/D4形
材質SPCC(黒塗装)カバーSUS430
接続ネジφ40:R1/8
φ50:R1/4(R1/8)
精度±2.5%F.S.
接液部材質黄銅

圧力範囲(MPa)

圧力計φ400~0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5
φ500~0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5、4、6
真空計共通-0.1~0

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • 圧力計受圧部に異物が固着しないよう、測定触媒をご確認ください。
    圧力計の測定精度に影響を及ぼしたり、故障の原因となる場合があります。
  • 製品の取り付け場所は、大きな振動がない所に設置してください。故障の原因となる場合があります。
  • 圧力加圧の際には、過大圧の原因となるような操作・設定を行わないでください。圧力受圧部に破損を生じる場合があります。
  • 圧力計を蒸気圧力又は高温液体でご使用の場合は、氷結しない環境でご使用ください。
    また、圧力計を低温側でご使用の場合は、氷結しない環境でご使用ください。

選定上のご注意

  • 圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。
    また接液部材質が選定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
  • 酸素用にご使用の場合には、禁油の旨ご指定ください。アセチレンにご使用の場合には、耐食用途で且つ禁油の旨ご指定ください。
  • 温度計を選定される際は、目盛スパンの30%から60%の範囲で常用されるよう、温度レンジを選定してください。
    また、接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。

型番リスト

型番
最大表示圧力(Mpa)
圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG-A-1MPA-50

1
0~1

1個

2,846( 3,131円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・小形軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。

カタログ

 

PG-A-1MPA-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形圧力計 A形の型番PG-A-1MPA-50のページです。
型番PG-A-1MPA-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形圧力計 A形

小形圧力計 A形

    グリセリン入り圧力計 A形

    グリセリン入り圧力計 A形

      普通形圧力計 A形

      普通形圧力計 A形

        普通形圧力計 A形 蒸気用(M)

        普通形圧力計 A形 蒸気用(M)

          密閉型プラスティック圧力計 A形

          密閉型プラスティック圧力計 A形

            ステンレス圧力計 A形

            ステンレス圧力計 A形

              外調設置針付圧力計 A形

              外調設置針付圧力計 A形

                微圧計 A形

                微圧計 A形

                  普通形圧力計 B形

                  普通形圧力計 B形

                    連成計 A形

                    連成計 A形

                      立形圧力計

                      立形圧力計

                        普通形圧力計 D形(中ツバ)

                        普通形圧力計 D形(中ツバ)

                          ブルドン温圧計 TPシリーズ 立型

                          ブルドン温圧計 TPシリーズ 立型

                            メーカー 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 CHELIC(チェリック) 山本計器製造 ネステック
                            通常価格 2,486円 5,907円 2,548円 4,713円 3,671円 12,125円 5,518円 9,862円 2,729円 3,218円 815円 3,902円 36,392円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目  
                            種類 立形・小型・取付型圧力計 - 汎用・一般圧力計 汎用・一般圧力計 - - その他圧力計・周辺アクセサリ その他圧力計・周辺アクセサリ - - 立形・小型・取付型圧力計 汎用・一般圧力計 -
                            外径(φ) 50 - - - - - 100 - - - - 60 -
                            ケース形状 標準ケース A形 ステンレスケース A形 標準ケース A形 標準ケース A形 プラスチックケース A形 標準ケース A形 標準ケース A形 標準ケース A形 標準ケース B形 標準ケース A形 - 標準ケース D形(中ツバ) -
                            接続ネジ R1/4 R1/4 - G3/8 G3/8 G3/8 G3/8 - - - - G1/4 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PG-A-0.25MPA-50
                            PG-A-0.4MPA-50
                            PG-A-0.6MPA-50
                            PG-A-1.6MPA-50
                            PG-A-2.5MPA-50
                            PG-A-4MPA-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大表示圧力
                            (Mpa)
                            圧力範囲
                            (MPa)

                            2,534円

                            ( 2,787円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.250~0.25

                            2,891円

                            ( 3,180円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.40~0.4

                            2,790円

                            ( 3,069円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.60~0.6

                            2,891円

                            ( 3,180円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.60~1.6

                            2,654円

                            ( 2,919円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2.50~2.5

                            2,891円

                            ( 3,180円 )
                            1個 -

                            4日目

                            40~4

                            空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました