(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバリア

ファイバリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,334円 ~ 7,142円
税込価格
3,667円 ~ 7,856円

【特長】・収納量が多い!最大開経口Φ160mm最大占積率60.9%適用範囲が広...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ファイバリア 外形図

製品構成

ファイバリア 製品構成図
(1)金属キャップ1組
(2)熱膨張パテ*
(3)中空壁用固定金具2個
(4)せっこうボード用ビス(M5×40mm)4本
(5)コンクリート・ALC用ビス(M4×32mm)2本
(6)工法表示ラベル1枚
据付説明書1枚

規格表

ファイバリア 規格表

商品特長詳細

ファイバリア 特長図

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
80

1個

3,334( 3,667円 )

3日目

150
110

1個

3,752( 4,127円 )

3日目

175
135

1個

5,904( 6,494円 )

3日目

200
160

1個

7,142( 7,856円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納量が多い!最大開経口Φ160mm最大占積率60.9%適用範囲が広い!1機種で4種類の防火区画に対応できます
・コンクリート壁・床ALC壁・床中空壁片壁施工がかんたん!防火区画の片側から施工ができます
・開口内へのパテ充填は必要ありません
・セラミックウールの採用によりスムーズにキャップの取付けができます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバリア

ファイバリア

    エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用ウォールキャップ

    エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用ウォールキャップ

      エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用WC穴ぶた

      エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用WC穴ぶた

        フレア配管セット

        フレア配管セット

          エアコン配管副部材 ウォールキャップ

          エアコン配管副部材 ウォールキャップ

            エアコン配管副部材 エアコンキャップ

            エアコン配管副部材 エアコンキャップ

              小型空調機ドレン用 C・トラップ

              小型空調機ドレン用 C・トラップ

                エアコン配管副部材 ウォールキャップ穴ぶた

                エアコン配管副部材 ウォールキャップ穴ぶた

                  エアコン配管副部材 薄型ウォールキャップ

                  エアコン配管副部材 薄型ウォールキャップ

                    エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

                    エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

                      エアコンルートドレインII型

                      エアコンルートドレインII型

                        ペアコイル

                        ペアコイル

                          因幡電工 ドレン用逆止弁

                          因幡電工 ドレン用逆止弁

                            メーカー オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 コンドーFRP工業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 杉田エース 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 3,334円 210円 193円 9,035円 179円 634円 10,422円 187円 68円 38円 18,774円 24,964円 5,863円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目  
                            分類 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 冷媒配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 冷媒配管用部材 ドレン配管用部材
                            関連部品・アクセサリ 貫通部材 貫通部材 貫通部材 - 貫通部材 貫通部材 - 貫通部材 貫通部材 キャップ・サドル キャップ・サドル - -
                            用途 貫通部材 - - - - - - - - - - - -

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました