(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

普通形圧力計 D形(中ツバ)

普通形圧力計 D形(中ツバ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,902円
税込単価
4,292円

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとずき、圧力計、真空計、連成計と、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用・一般圧力計
  • 最大表示圧力(Mpa):
    1
  • 外径(φ):
    60
  • 圧力範囲(MPa):
    0~1
  • ケース形状:
    標準ケース D形(中ツバ)
  • 接続ネジ:
    G1/4

型番

PG-D-1MPA-60 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

大きさφ60
圧力範囲圧力計0~25MPa
真空計-0.1~0MPa
連成計-0.1~2.5MPa
ケース形状標準ケース D形(中ツバ)
接続ネジφ60:1/4、φ75:3/8
精度±1.6%F.S.
接液部材質黄銅、SUS316

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG-D-1MPA-60

1個

3,902( 4,292円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとずき、圧力計、真空計、連成計と、巾広い製作範囲をもってご要望にお応えしています。

カタログ

 

PG-D-1MPA-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普通形圧力計 D形(中ツバ)の型番PG-D-1MPA-60のページです。
型番PG-D-1MPA-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

普通形圧力計 D形(中ツバ)

普通形圧力計 D形(中ツバ)

    普通形圧力計 B形

    普通形圧力計 B形

      普通形圧力計 A形

      普通形圧力計 A形

        普通形圧力計 A形 蒸気用(M)

        普通形圧力計 A形 蒸気用(M)

          連成計 A形

          連成計 A形

            ソーサープランニング 蒸気用圧力計/連成計/真空計 A型

            ソーサープランニング 蒸気用圧力計/連成計/真空計 A型

              圧力計 ストレート

              圧力計 ストレート

                ソーサープランニング 普通形圧力計/連成計/真空計 D型

                ソーサープランニング 普通形圧力計/連成計/真空計 D型

                  圧力計 G39Dシリーズ

                  圧力計 G39Dシリーズ

                    ソーサープランニング グリセリン入り圧力計/連成計/真空計 D型

                    ソーサープランニング グリセリン入り圧力計/連成計/真空計 D型

                      小形圧力計 A形

                      小形圧力計 A形

                        ソーサープランニング 汎用圧力計/連成計/真空計 B型

                        ソーサープランニング 汎用圧力計/連成計/真空計 B型

                          圧力計 ユニオンストレート

                          圧力計 ユニオンストレート

                            メーカー 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 ソーサープランニング ミスミ ソーサープランニング CKD ソーサープランニング 山本計器製造 ソーサープランニング ミスミ
                            通常価格 3,902円 2,729円 2,548円 4,713円 3,218円 3,881円 1,140円 2,661円 2,191円 4,180円 2,486円 2,449円 1,390円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 汎用・一般圧力計 - 汎用・一般圧力計 汎用・一般圧力計 - その他圧力計・周辺アクセサリ 汎用・一般圧力計 汎用・一般圧力計 立形・小型・取付型圧力計 グリセリン入り圧力計 立形・小型・取付型圧力計 汎用・一般圧力計 汎用・一般圧力計
                            最大表示圧力(Mpa) 1 - - - - - 0.8 - - - - - 0.8
                            外径(φ) 60 - - - - - 15 - 27 60 50 - 15
                            圧力範囲(MPa) 0~1 - - - - - - - - - - - -
                            ケース形状 標準ケース D形(中ツバ) 標準ケース B形 標準ケース A形 標準ケース A形 標準ケース A形 - - - - - 標準ケース A形 - -

                            普通形圧力計 D形(中ツバ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            プレス機械のエアーゲージとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/17
                            プレスメーカも同品を使用しているので取付ぴったりでした。価格も安く大変満足でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました