(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HIグレード仕様TDシリーズ 化粧ダクトねじ

HIグレード仕様TDシリーズ 化粧ダクトねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,004円
税込単価
1,104円

・化粧ダクトねじです。・材質:SUS410。・磁石にくっつきます。・特殊表面処...

詳細情報を確認する

型番

K-TN23A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TN23A

100個

1,004( 1,104円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・化粧ダクトねじです。・材質:SUS410。・磁石にくっつきます。・特殊表面処理で錆に強いです。

K-TN23Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIグレード仕様TDシリーズ 化粧ダクトねじの型番K-TN23Aのページです。
型番K-TN23Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIグレード仕様TDシリーズ 化粧ダクトねじ

HIグレード仕様TDシリーズ 化粧ダクトねじ

    室内用TMシリーズ 立面外エルボ

    室内用TMシリーズ 立面外エルボ

      室内用TMシリーズ 端末カバー

      室内用TMシリーズ 端末カバー

        室内用TMシリーズ シーリングキャップ

        室内用TMシリーズ シーリングキャップ

          エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

          エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

            室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

            室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

              室内用TMシリーズ 平面エルボ45°

              室内用TMシリーズ 平面エルボ45°

                HIグレード仕様TDシリーズ バンドホルダー

                HIグレード仕様TDシリーズ バンドホルダー

                  室内用TMシリーズ 平面エルボ

                  室内用TMシリーズ 平面エルボ

                    エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面アウトコーナー90°

                    エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面アウトコーナー90°

                      HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント

                      HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント

                        エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムダクトSD

                        エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムダクトSD

                          エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

                          エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 1,004円 812円 397円 1,037円 818円 975円 812円 92円 812円 615円 1,086円 2,034円 538円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室内用 室内用 室内用 室外用 室内用 室内用 室外用 室内用 室内用 室外用 室外用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 配管化粧カバー用関連部材 コーナー・エルボ 段差カバー・端末カバー 配管化粧カバー用関連部材 ウォールカバー ウォールカバー コーナー・エルボ 配管化粧カバー用関連部材 コーナー・エルボ コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ ダクト ウォールカバー

                            HIグレード仕様TDシリーズ 化粧ダクトねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました