(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-TMS75AW
室内用TMシリーズ シーリングキャップ TMシリーズシーリングキャップ

室内用TMシリーズ シーリングキャップ K-TMS75AW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,037円
税込単価
1,141円

かんたん施工で、室内作業もスムーズに!!【特長】・天井面からの取り出しに使用し...

詳細情報を確認する

型番

K-TMS75AW 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-TMS75AW の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

室内用TMシリーズ シーリングキャップ 外形図

製品仕様

材質:ASA樹脂

規格表

室内用TMシリーズ シーリングキャップ 規格表

使用例

施工例

室内用TMシリーズ シーリングキャップ 施工例

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TMS75AW

75
65
110

20個

1,037( 1,141円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

かんたん施工で、室内作業もスムーズに!!
【特長】
・天井面からの取り出しに使用します。

カタログ

K-TMS75AWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室内用TMシリーズ シーリングキャップの型番K-TMS75AWのページです。
型番K-TMS75AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

室内用TMシリーズ シーリングキャップ

室内用TMシリーズ シーリングキャップ

    室内用TMシリーズ 立面外エルボ

    室内用TMシリーズ 立面外エルボ

      室内用TMシリーズ 端末カバー

      室内用TMシリーズ 端末カバー

        室内用TMシリーズ ウォールカバー

        室内用TMシリーズ ウォールカバー

          室内用TMシリーズ 平面エルボ45°

          室内用TMシリーズ 平面エルボ45°

            エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ シーリングキャップ

            エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ シーリングキャップ

              室内用TMシリーズ 平面エルボ

              室内用TMシリーズ 平面エルボ

                室内用TMシリーズ 立面内エルボ

                室内用TMシリーズ 立面内エルボ

                  室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

                  室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

                    エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

                    エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

                      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナー

                      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナー

                        エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面アウトコーナー90°

                        エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面アウトコーナー90°

                          標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

                          標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材
                            通常価格 1,037円 812円 397円 924円 812円 791円 812円 812円 975円 818円 1,055円 615円 552円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   1日目   3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室内用 室内用 室内用 室内用 室内用 室内用 室内用 室内用 室内用 室外用 室内用 室内用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 配管化粧カバー用関連部材 コーナー・エルボ 段差カバー・端末カバー ウォールカバー コーナー・エルボ 配管化粧カバー用関連部材 コーナー・エルボ コーナー・エルボ ウォールカバー ウォールカバー 段差カバー・端末カバー コーナー・エルボ ウォールカバー
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト - - - -

                            室内用TMシリーズ シーリングキャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-TMS85AW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)

                            1,149円

                            ( 1,264円 )
                            10個 -

                            5日目

                            8570120

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました