(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

室内用TMシリーズ 立面外エルボ

室内用TMシリーズ 立面外エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
812円 ~ 1,105円
税込価格
893円 ~ 1,216円

室内用ダクト 立面外エルボになります。垂直に90°曲げ部に使用します。出ズミ専...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
65
82

20個

812( 893円 )

3日目

85
70
92

10個

1,105( 1,216円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

室内用ダクト 立面外エルボになります。垂直に90°曲げ部に使用します。出ズミ専用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

室内用TMシリーズ 立面外エルボ

室内用TMシリーズ 立面外エルボ

    室内用TMシリーズ シーリングキャップ

    室内用TMシリーズ シーリングキャップ

      室内用TMシリーズ 端末カバー

      室内用TMシリーズ 端末カバー

        エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面アウトコーナー90°

        エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面アウトコーナー90°

          室内用TMシリーズ 平面エルボ

          室内用TMシリーズ 平面エルボ

            標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

            標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

              室内用TMシリーズ ウォールカバー

              室内用TMシリーズ ウォールカバー

                エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

                エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

                  エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナー

                  エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナー

                    室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

                    室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

                      室内用TMシリーズ 立面内エルボ

                      室内用TMシリーズ 立面内エルボ

                        室内用TMシリーズ 平面エルボ45°

                        室内用TMシリーズ 平面エルボ45°

                          室内用TMシリーズ ジョイント

                          室内用TMシリーズ ジョイント

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材
                            通常価格 812円 1,037円 397円 615円 812円 552円 924円 818円 1,055円 975円 812円 812円 345円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   1日目   3日目~   5日目   3日目~   1日目~   1日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室内用 室内用 室内用 室内用 室内用 室外用 室内用 室外用 室内用 室内用 室内用 室内用 室内用
                            配管用化粧カバー 種類 コーナー・エルボ 配管化粧カバー用関連部材 段差カバー・端末カバー コーナー・エルボ コーナー・エルボ ウォールカバー ウォールカバー ウォールカバー 段差カバー・端末カバー ウォールカバー コーナー・エルボ コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ
                            ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - ホワイト - - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト

                            室内用TMシリーズ 立面外エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました