(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-TMK75AW
室内用TMシリーズ 平面エルボ TMシリーズヘイメンエルボ

室内用TMシリーズ 平面エルボ K-TMK75AW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
812円
税込単価
893円

室内用ダクト 平面エルボになります。水平面で90°曲げ部に使用します。

詳細情報を確認する

型番

K-TMK75AW 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-TMK75AW の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TMK75AW

75
65
82

20個

812( 893円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

室内用ダクト 平面エルボになります。水平面で90°曲げ部に使用します。

K-TMK75AWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室内用TMシリーズ 平面エルボの型番K-TMK75AWのページです。
型番K-TMK75AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

室内用TMシリーズ 平面エルボ

室内用TMシリーズ 平面エルボ

    エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

    エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

      エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー後付用

      エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー後付用

        室内用TMシリーズ ウォールカバー

        室内用TMシリーズ ウォールカバー

          標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

          標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

            室内用TMシリーズ 立面内エルボ

            室内用TMシリーズ 立面内エルボ

              室内用TMシリーズ シーリングキャップ

              室内用TMシリーズ シーリングキャップ

                室内用TMシリーズ 平面エルボ45°

                室内用TMシリーズ 平面エルボ45°

                  室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

                  室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

                    標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

                    標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

                      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ひねり90°エルボ

                      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ひねり90°エルボ

                        エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

                        エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

                          HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用

                          HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用

                            メーカー オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材
                            通常価格 812円 818円 815円 924円 552円 812円 1,037円 812円 975円 2,503円 883円 795円 878円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   1日目   3日目~   5日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   5日目   1日目   1日目   3日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室内用 室外用 室外用 室内用 室外用 室内用 室内用 室内用 室内用 室外用 室内用 室内用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 コーナー・エルボ ウォールカバー ウォールカバー ウォールカバー ウォールカバー コーナー・エルボ 配管化粧カバー用関連部材 コーナー・エルボ ウォールカバー ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ ウォールカバー ウォールカバー
                            ホワイト - - ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - -

                            室内用TMシリーズ 平面エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-TMK85AW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)

                            1,105円

                            ( 1,216円 )
                            10個 -

                            5日目

                            857092

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました