(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-TMW75AW
室内用TMシリーズ ウォールカバー TMシリーズウォールカバー

室内用TMシリーズ ウォールカバー K-TMW75AW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
924円
税込単価
1,016円

かんたん施工で、室内作業もスムーズに!!【特長】・壁面からの取付部に使用します...

詳細情報を確認する

型番

K-TMW75AW 解除

  • CADデータ未対応

この商品は20個からご注文いただけます。

Loading...

K-TMW75AWの仕様・寸法情報

分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー 用途室内用
配管用化粧カバー 種類ウォールカバー寸法A(mm)75
寸法B(mm)65寸法C(mm)104
ホワイト - -

カタログ

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TMW75AW

75
65
104

20個

924( 1,016円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

かんたん施工で、室内作業もスムーズに!!
【特長】
・壁面からの取付部に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室内用TMシリーズ ウォールカバーの型番K-TMW75AWのページです。
型番K-TMW75AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

室内用TMシリーズ ウォールカバー

室内用TMシリーズ ウォールカバー

    室内用TMシリーズ 端末カバー

    室内用TMシリーズ 端末カバー

      室内用TMシリーズ シーリングキャップ

      室内用TMシリーズ シーリングキャップ

        エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

        エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

          エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ シーリングキャップ

          エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ シーリングキャップ

            エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ シーリングキャップ

            エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ シーリングキャップ

              エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 端末カバー

              エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 端末カバー

                エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナー

                エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナー

                  室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

                  室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

                    エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ スライド式ウォールコーナー

                    エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ スライド式ウォールコーナー

                      標準仕様TLシリーズ ウォールカバー

                      標準仕様TLシリーズ ウォールカバー

                        エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナーサドル

                        エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナーサドル

                          エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 分岐ジョイント

                          エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 分岐ジョイント

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 924円 397円 1,037円 795円 791円 533円 465円 740円 975円 950円 1,149円 295円 668円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室内用 室内用 室内用 室内用 室内用 室外用 室内用 室内用 室内用 室内用 室外用 室外用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 ウォールカバー 段差カバー・端末カバー 配管化粧カバー用関連部材 ウォールカバー 配管化粧カバー用関連部材 配管化粧カバー用関連部材 段差カバー・端末カバー ウォールカバー ウォールカバー ウォールカバー ウォールカバー 配管化粧カバー用関連部材 ジョイント・アダプタ
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - ホワイト - - - -

                            室内用TMシリーズ ウォールカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-TMW85AW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)

                            1,105円

                            ( 1,216円 )
                            10個 -

                            5日目

                            8570124
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト