(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-TLD7AC
標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント TLシリーズダンツキジョイント

標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント K-TLD7AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
863円
税込単価
949円

室内用ダクト 段付ジョイントになります。・50mm以下の段差を乗り越えるときに...

詳細情報を確認する

型番

K-TLD7AC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-TLD7AC の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TLD7AC

68
58
75
アイボリー

10個

863( 949円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

室内用ダクト 段付ジョイントになります。・50mm以下の段差を乗り越えるときに使用します。

K-TLD7ACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準仕様TLシリーズ 段付ジョイントの型番K-TLD7ACのページです。
型番K-TLD7ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント

標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント

    HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント

    HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント

      標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

      標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

        HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

        HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

          標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

          標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

            標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

            標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

              標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

              標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

                HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント

                HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント

                  標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

                  標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

                    標準仕様TLシリーズ 壁貫通キャップ

                    標準仕様TLシリーズ 壁貫通キャップ

                      HIグレード仕様TDシリーズ 化粧ダクトねじ

                      HIグレード仕様TDシリーズ 化粧ダクトねじ

                        HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

                        HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

                          標準仕様TLシリーズ 平面エルボ45°

                          標準仕様TLシリーズ 平面エルボ45°

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材
                            通常価格 863円 1,086円 354円 1,427円 2,503円 388円 665円 1,427円 277円 345円 1,004円 713円 544円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   3日目   3日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ 段差カバー・端末カバー コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ 配管化粧カバー用関連部材 配管化粧カバー用関連部材 配管化粧カバー用関連部材 コーナー・エルボ コーナー・エルボ

                            標準仕様TLシリーズ 段付ジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-TLD7AH
                            K-TLD7AK
                            K-TLD7AT
                            K-TLD7AW
                            K-TLD9AC
                            K-TLD9AH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)

                            863円

                            ( 949円 )
                            10個 -

                            5日目

                            685875グレー

                            863円

                            ( 949円 )
                            10個 -

                            5日目

                            685875ブラック

                            863円

                            ( 949円 )
                            10個 -

                            5日目

                            685875ブラウン

                            863円

                            ( 949円 )
                            10個 -

                            5日目

                            685875ホワイト

                            1,381円

                            ( 1,519円 )
                            10個 -

                            5日目

                            886895アイボリー

                            1,381円

                            ( 1,519円 )
                            10個 -

                            5日目

                            886895グレー

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました