(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-TLT9AC
標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付) TLシリーズチーズ(イケイアダプタツキ)

標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付) K-TLT9AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,503円
税込単価
2,753円

室内用ダクト チーズ(異径アダプタ付)になります。分岐時に使用します。

詳細情報を確認する

型番

K-TLT9AC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-TLT9AC の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TLT9AC

アイボリー

10個

2,503( 2,753円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

室内用ダクト チーズ(異径アダプタ付)になります。分岐時に使用します。

K-TLT9ACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)の型番K-TLT9ACのページです。
型番K-TLT9ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

    標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

    標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

      HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

      HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

        標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

        標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

          標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

          標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

            標準仕様TLシリーズ 壁貫通キャップ

            標準仕様TLシリーズ 壁貫通キャップ

              標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

              標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

                標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント

                標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント

                  HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

                  HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

                    標準仕様TLシリーズ 平面エルボ45°

                    標準仕様TLシリーズ 平面エルボ45°

                      HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

                      HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

                        HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント

                        HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント

                          HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボ45°

                          HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボ45°

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材
                            通常価格 2,503円 354円 1,427円 665円 277円 345円 388円 863円 1,551円 544円 713円 1,086円 713円
                            通常出荷日 5日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   3日目~   3日目~  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ 配管化粧カバー用関連部材 配管化粧カバー用関連部材 段差カバー・端末カバー ジョイント・アダプタ フリーコーナー コーナー・エルボ コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ
                            寸法A(mm) 88 68 75 - - - - - - - - - -
                            寸法B(mm) 68 58 63 - - - - - - - - - -

                            標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-TLT9AH
                            K-TLT9AK
                            K-TLT9AT
                            K-TLT9AW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            2,503円

                            ( 2,753円 )
                            10個 -

                            5日目

                            グレー

                            2,503円

                            ( 2,753円 )
                            10個 -

                            5日目

                            ブラック

                            2,503円

                            ( 2,753円 )
                            10個 -

                            5日目

                            ブラウン

                            2,503円

                            ( 2,753円 )
                            10個 -

                            5日目

                            ホワイト

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました