(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-TLK7AW
標準仕様TLシリーズ 平面エルボ TLシリーズヘイメンエルボ

標準仕様TLシリーズ 平面エルボ K-TLK7AW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
665円
税込単価
732円

室内用ダクト 平面エルボになります。・水平面で90°曲げ部に使用します。

詳細情報を確認する

型番

K-TLK7AW 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-TLK7AW の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TLK7AW

68
58
75
ホワイト

10個

665( 732円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

室内用ダクト 平面エルボになります。・水平面で90°曲げ部に使用します。

K-TLK7AWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準仕様TLシリーズ 平面エルボの型番K-TLK7AWのページです。
型番K-TLK7AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

    標準仕様TLシリーズ 平面エルボ45°

    標準仕様TLシリーズ 平面エルボ45°

      標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

      標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

        HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボ45°

        HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボ45°

          HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

          HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

            HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

            HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

              HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボミニ

              HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボミニ

                標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

                標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

                  標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

                  標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

                    標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

                    標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

                      HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

                      HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

                        標準仕様TLシリーズ 壁貫通キャップ

                        標準仕様TLシリーズ 壁貫通キャップ

                          室内用TMシリーズ 平面エルボ

                          室内用TMシリーズ 平面エルボ

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材
                            通常価格 665円 544円 2,503円 713円 713円 1,551円 713円 354円 277円 388円 1,427円 345円 812円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   3日目~   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目~  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室内用
                            配管用化粧カバー 種類 コーナー・エルボ コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ コーナー・エルボ フリーコーナー コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ 配管化粧カバー用関連部材 段差カバー・端末カバー ジョイント・アダプタ 配管化粧カバー用関連部材 コーナー・エルボ

                            標準仕様TLシリーズ 平面エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-TLK7AH
                            K-TLK7AK
                            K-TLK7AT
                            K-TLK9AC
                            K-TLK9AH
                            K-TLK9AK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)

                            665円

                            ( 732円 )
                            10個 -

                            5日目

                            685875グレー

                            665円

                            ( 732円 )
                            10個 -

                            5日目

                            685875ブラック

                            665円

                            ( 732円 )
                            10個 -

                            5日目

                            685875ブラウン

                            1,149円

                            ( 1,264円 )
                            10個 -

                            5日目

                            886895アイボリー

                            1,149円

                            ( 1,264円 )
                            10個 -

                            5日目

                            886895グレー

                            1,149円

                            ( 1,264円 )
                            10個 -

                            5日目

                            886895ブラック

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました