(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-TLWA7AC
標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用 TLシリーズウォールカバージカヅケヨウ

標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用 K-TLWA7AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
606円
税込単価
667円

シンプルなデザイン、機能性を追求!!【特長】・ウォールカバーのベースの無いタイ...

詳細情報を確認する

型番

K-TLWA7AC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-TLWA7AC の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TLWA7AC

アイボリー

10個

606( 667円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルなデザイン、機能性を追求!!
【特長】
・ウォールカバーのベースの無いタイプです。

K-TLWA7ACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用の型番K-TLWA7ACのページです。
型番K-TLWA7ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

    標準仕様TLシリーズ ウォールカバー

    標準仕様TLシリーズ ウォールカバー

      HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用

      HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用

        標準仕様TLシリーズ シーリングキャップ

        標準仕様TLシリーズ シーリングキャップ

          標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト

          標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト

            標準仕様TLシリーズ 立面エルボ

            標準仕様TLシリーズ 立面エルボ

              標準仕様TLシリーズ ジョイント

              標準仕様TLシリーズ ジョイント

                標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

                標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

                  標準仕様TLシリーズ 壁貫通キャップ

                  標準仕様TLシリーズ 壁貫通キャップ

                    標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

                    標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

                      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 端末カバー

                      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 端末カバー

                        エアコン用部材 スリムダクトMD(室内用)

                        エアコン用部材 スリムダクトMD(室内用)

                          エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナー

                          エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナー

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 552円 1,149円 878円 785円 777円 665円 266円 277円 345円 354円 465円 2,239円 893円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室内用 室内用 室内用
                            配管用化粧カバー 種類 ウォールカバー ウォールカバー ウォールカバー 配管化粧カバー用関連部材 フリーコーナー コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ 配管化粧カバー用関連部材 配管化粧カバー用関連部材 ジョイント・アダプタ 段差カバー・端末カバー ダクト フリーコーナー
                            寸法A(mm) 68 - 75 - - - - - - 68 - - -
                            寸法B(mm) 58 - 63 - - - - - - 58 - - -

                            標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-TLWA7AH
                            K-TLWA7AK
                            K-TLWA7AT
                            K-TLWA7AW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            552円

                            ( 607円 )
                            10個 -

                            5日目

                            グレー

                            552円

                            ( 607円 )
                            10個 -

                            5日目

                            ブラック

                            552円

                            ( 607円 )
                            10個 -

                            5日目

                            ブラウン

                            552円

                            ( 607円 )
                            10個 -

                            5日目

                            ホワイト

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました