(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準仕様TLシリーズ ウォールカバー

標準仕様TLシリーズ ウォールカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,149円
税込単価
1,264円

シンプルなデザイン、機能性を追求!!【特長】・壁面からの取付部に使用します。

詳細情報を確認する

型番

K-TLW9AH 解除

  • CADデータ未対応

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー 用途室外用
配管用化粧カバー 種類ウォールカバー寸法A(mm)88
寸法B(mm)68寸法C(mm)111
グレー - -

商品情報

外形図

標準仕様TLシリーズ ウォールカバー 外形図

製品仕様

材質:ASA樹脂
付属品:取付用ねじ(2本)
           SUS製φ3.5×23

規格表

標準仕様TLシリーズ ウォールカバー 規格表

C:アイボリー  W:木ワイト  H:グレー  T:ブラウン  K:ブラツク

使用例

施工例

標準仕様TLシリーズ ウォールカバー 施工例

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TLW9AH

88
68
111
グレー

10個

1,149( 1,264円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

シンプルなデザイン、機能性を追求!!
【特長】
・壁面からの取付部に使用します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準仕様TLシリーズ ウォールカバーの型番K-TLW9AHのページです。
型番K-TLW9AHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準仕様TLシリーズ ウォールカバー

標準仕様TLシリーズ ウォールカバー

    標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

    標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

      HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用

      HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用

        エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー後付用

        エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー後付用

          標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

          標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

            室内用TMシリーズ 平面エルボ

            室内用TMシリーズ 平面エルボ

              エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

              エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

                標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

                標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

                  HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

                  HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

                    エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー

                    エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー

                      HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボミニ

                      HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボミニ

                        室内用TMシリーズ ウォールカバー

                        室内用TMシリーズ ウォールカバー

                          標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

                          標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材
                            通常価格 1,149円 552円 878円 815円 2,503円 812円 818円 388円 1,427円 486円 713円 924円 277円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   1日目   5日目   3日目~   1日目~   5日目   3日目   1日目   3日目   3日目~   3日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室内用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室内用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 ウォールカバー ウォールカバー ウォールカバー ウォールカバー ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ ウォールカバー 段差カバー・端末カバー ジョイント・アダプタ ウォールカバー コーナー・エルボ ウォールカバー 配管化粧カバー用関連部材

                            標準仕様TLシリーズ ウォールカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト