(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-TDFC815AT
HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー) TDシリーズフレキシブルダクト(フリー)

HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー) K-TDFC815AT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,823円
税込単価
2,005円

・フレキシブルダクト(フリー)です。・壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用するこ...

詳細情報を確認する

型番

K-TDFC815AT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-TDFC815AT の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TDFC815AT

75
63
ブラウン

10個

1,823( 2,005円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・フレキシブルダクト(フリー)です。・壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用することができます。

K-TDFC815ATで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)の型番K-TDFC815ATのページです。
型番K-TDFC815ATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

    標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

    標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

      室内用TMシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

      室内用TMシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

        HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

        HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

          標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

          標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

            標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

            標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

              HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボミニ

              HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボミニ

                HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

                HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

                  標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

                  標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

                    HIグレード仕様TDシリーズ 化粧ダクトねじ

                    HIグレード仕様TDシリーズ 化粧ダクトねじ

                      標準仕様TLシリーズ 平面エルボ45°

                      標準仕様TLシリーズ 平面エルボ45°

                        標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

                        標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

                          標準仕様TLシリーズ 壁貫通キャップ

                          標準仕様TLシリーズ 壁貫通キャップ

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材
                            通常価格 1,551円 277円 1,260円 1,427円 665円 2,503円 713円 713円 354円 1,004円 544円 388円 345円
                            通常出荷日 5日目   3日目   3日目~   3日目   5日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室外用 室内用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 フリーコーナー 配管化粧カバー用関連部材 ダクト ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ 配管化粧カバー用関連部材 コーナー・エルボ 段差カバー・端末カバー 配管化粧カバー用関連部材

                            HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-TDFC615AH
                            K-TDFC615AK
                            K-TDFC615AT
                            K-TDFC615AW
                            K-TDFC815AC
                            K-TDFC815AW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)

                            1,551円

                            ( 1,706円 )
                            10個 -

                            5日目

                            6058グレー

                            1,551円

                            ( 1,706円 )
                            10個 -

                            5日目

                            6058ブラック

                            1,551円

                            ( 1,706円 )
                            10個 -

                            5日目

                            6058ブラウン

                            1,551円

                            ( 1,706円 )
                            10個 -

                            5日目

                            6058ホワイト

                            1,823円

                            ( 2,005円 )
                            10個 -

                            5日目

                            7563アイボリー

                            1,823円

                            ( 2,005円 )
                            10個 -

                            5日目

                            7563ホワイト

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました