(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-TDD6AC
HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント TDシリーズダンツキジョイント

HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント K-TDD6AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,086円
税込単価
1,195円

・段付ジョイントです。・50mm以下の段差を乗り越えるときに使用します。

詳細情報を確認する

型番

K-TDD6AC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-TDD6AC の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TDD6AC

60
58
67
アイボリー

10個

1,086( 1,195円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・段付ジョイントです。・50mm以下の段差を乗り越えるときに使用します。

K-TDD6ACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイントの型番K-TDD6ACのページです。
型番K-TDD6ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント

HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント

    標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント

    標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント

      エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

      エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

        標準仕様TLシリーズ ジョイント

        標準仕様TLシリーズ ジョイント

          標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

          標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

            標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

            標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

              エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー

              エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー

                標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

                標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

                  標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

                  標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

                    標準仕様TLシリーズ シーリングキャップ

                    標準仕様TLシリーズ シーリングキャップ

                      標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

                      標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

                        HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

                        HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

                          室内用TMシリーズ ウォールカバー

                          室内用TMシリーズ ウォールカバー

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材
                            通常価格 1,086円 863円 818円 266円 388円 2,503円 486円 354円 552円 785円 665円 1,427円 924円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   1日目   3日目   5日目   5日目   5日目   3日目   3日目~  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室内用
                            配管用化粧カバー 種類 ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ ウォールカバー ジョイント・アダプタ 段差カバー・端末カバー ジョイント・アダプタ ウォールカバー ジョイント・アダプタ ウォールカバー 配管化粧カバー用関連部材 コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ ウォールカバー

                            HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-TDD10AK
                            K-TDD10AT
                            K-TDD10AW
                            K-TDD6AH
                            K-TDD6AK
                            K-TDD6AT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)

                            2,312円

                            ( 2,543円 )
                            10個 -

                            5日目

                            10070107ブラック

                            2,312円

                            ( 2,543円 )
                            10個 -

                            5日目

                            10070107ブラウン

                            2,312円

                            ( 2,543円 )
                            10個 -

                            5日目

                            10070107ホワイト

                            1,086円

                            ( 1,195円 )
                            10個 -

                            3日目

                            605867グレー

                            1,086円

                            ( 1,195円 )
                            10個 -

                            5日目

                            605867ブラック

                            1,086円

                            ( 1,195円 )
                            10個 -

                            5日目

                            605867ブラウン

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました