(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-TDB10AC
HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント TDシリーズハイメンブンキジョイント

HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント K-TDB10AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,427円
税込単価
1,570円

・背面分岐ジョイントです。・背面への分岐時に使用いただけます。

詳細情報を確認する

型番

K-TDB10AC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-TDB10AC の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TDB10AC

アイボリー

10個

1,427( 1,570円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・背面分岐ジョイントです。・背面への分岐時に使用いただけます。

K-TDB10ACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイントの型番K-TDB10ACのページです。
型番K-TDB10ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント

HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント

    HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用

    HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用

      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ひねり90°エルボ

      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ひねり90°エルボ

        室内用TMシリーズ 平面エルボ

        室内用TMシリーズ 平面エルボ

          エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

          エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

            エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー後付用

            エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー後付用

              エアコン用部材"スリムダクトLDシリーズ" ウォールコーナー後付用

              エアコン用部材"スリムダクトLDシリーズ" ウォールコーナー後付用

                標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

                標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

                  室内用TMシリーズ ウォールカバー

                  室内用TMシリーズ ウォールカバー

                    [EA475SC,SC-10用] 替刃

                    [EA475SC,SC-10用] 替刃

                      HIグレード仕様TDシリーズ バンドホルダー

                      HIグレード仕様TDシリーズ バンドホルダー

                        室内用TMシリーズ 立面内エルボ

                        室内用TMシリーズ 立面内エルボ

                          エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ひねり90°エルボ

                          エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ひねり90°エルボ

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 エスコ オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業
                            通常価格 1,427円 878円 883円 812円 795円 815円 401円 2,503円 924円 480円 92円 812円 1,253円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   3日目~   1日目   3日目   3日目~   1日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー - 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室外用 室内用 室内用 室内用 室外用 室外用 室外用 室内用 - 室外用 室内用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 ジョイント・アダプタ ウォールカバー コーナー・エルボ コーナー・エルボ ウォールカバー ウォールカバー ウォールカバー ジョイント・アダプタ ウォールカバー - 配管化粧カバー用関連部材 コーナー・エルボ コーナー・エルボ
                            寸法A(mm) 100 75 - - - - - 88 - - - - -
                            寸法B(mm) 70 63 - - - - - 68 - - - - -

                            HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-TDB10AH
                            K-TDB10AK
                            K-TDB10AT
                            K-TDB10AW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            1,427円

                            ( 1,570円 )
                            10個 -

                            3日目

                            グレー

                            1,427円

                            ( 1,570円 )
                            10個 -

                            5日目

                            ブラック

                            1,427円

                            ( 1,570円 )
                            10個 -

                            5日目

                            ブラウン

                            1,427円

                            ( 1,570円 )
                            10個 -

                            5日目

                            ホワイト

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました