(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-TDR108AC
HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント TDシリーズイケイジョイント

HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント K-TDR108AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,427円
税込単価
1,570円

室外用 異径ジョイントです。ダクトやフレキシブルダクトのサイズを変更したいとき...

詳細情報を確認する

型番

K-TDR108AC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-TDR108AC の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TDR108AC

アイボリー

20個

1,427( 1,570円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

室外用 異径ジョイントです。ダクトやフレキシブルダクトのサイズを変更したいときに使用します。

K-TDR108ACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイントの型番K-TDR108ACのページです。
型番K-TDR108ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

    標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

    標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

      HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント

      HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント

        標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

        標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

          標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント

          標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント

            HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント

            HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント

              HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

              HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

                HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボミニ

                HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボミニ

                  HIグレード仕様TDシリーズ バンドホルダー

                  HIグレード仕様TDシリーズ バンドホルダー

                    標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

                    標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

                      標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

                      標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

                        HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

                        HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

                          標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

                          標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材
                            通常価格 1,427円 2,503円 1,086円 354円 863円 1,427円 1,551円 713円 92円 665円 388円 713円 277円
                            通常出荷日 3日目   5日目   3日目~   3日目   5日目   3日目~   5日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   3日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ フリーコーナー コーナー・エルボ 配管化粧カバー用関連部材 コーナー・エルボ 段差カバー・端末カバー コーナー・エルボ 配管化粧カバー用関連部材
                            寸法A(mm) 75 88 - 68 - 100 - - - - - - -
                            寸法B(mm) 63 68 - 58 - 70 - - - - - - -

                            HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-TDR108AH
                            K-TDR108AK
                            K-TDR108AT
                            K-TDR108AW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            1,427円

                            ( 1,570円 )
                            20個 -

                            3日目

                            グレー

                            1,427円

                            ( 1,570円 )
                            20個 -

                            3日目

                            ブラック

                            1,427円

                            ( 1,570円 )
                            20個 -

                            3日目

                            ブラウン

                            1,427円

                            ( 1,570円 )
                            20個 -

                            3日目

                            ホワイト

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました