(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-TDCM6AT
HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ TDシリーズリツメンエルボミニ

HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ K-TDCM6AT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
713円
税込単価
784円

・立面エルボーのミニタイプになります。【材質】・ASA樹脂。

詳細情報を確認する

型番

K-TDCM6AT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-TDCM6AT の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TDCM6AT

60
58
67
ブラウン

20個

713( 784円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・立面エルボーのミニタイプになります。【材質】・ASA樹脂。

K-TDCM6ATで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニの型番K-TDCM6ATのページです。
型番K-TDCM6ATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

    標準仕様TLシリーズ 立面エルボ

    標準仕様TLシリーズ 立面エルボ

      HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボ45°

      HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボ45°

        エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” コーナー立面90°

        エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” コーナー立面90°

          エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” ミニスリムコーナー立面90°

          エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” ミニスリムコーナー立面90°

            HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

            HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

              HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボミニ

              HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボミニ

                エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナー

                エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナー

                  エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイント

                  エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイント

                    エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムコーナー立面90°

                    エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムコーナー立面90°

                      標準仕様TLシリーズ ジョイント

                      標準仕様TLシリーズ ジョイント

                        標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

                        標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

                          標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

                          標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材
                            通常価格 713円 665円 713円 453円 859円 1,427円 713円 740円 375円 846円 266円 354円 665円
                            通常出荷日 3日目   5日目   3日目~   1日目~   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   3日目   5日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室内用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 コーナー・エルボ コーナー・エルボ コーナー・エルボ コーナー・エルボ コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ ウォールカバー ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ

                            HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-TDCM6AC
                            K-TDCM6AH
                            K-TDCM6AK
                            K-TDCM6AW
                            K-TDCM8AC
                            K-TDCM8AH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)

                            713円

                            ( 784円 )
                            20個 -

                            3日目

                            605867アイボリー

                            713円

                            ( 784円 )
                            20個 -

                            3日目

                            605867グレー

                            713円

                            ( 784円 )
                            20個 -

                            3日目

                            605867ブラック

                            713円

                            ( 784円 )
                            20個 -

                            3日目

                            605867ホワイト

                            805円

                            ( 886円 )
                            20個 -

                            3日目

                            756382アイボリー

                            805円

                            ( 886円 )
                            20個 -

                            3日目

                            756382グレー

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました