(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-TDWA8AC
HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用 TDシリーズウォールカバージカヅケヨウ

HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用 K-TDWA8AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
878円
税込単価
966円

多彩なバリエーションできれい・かんたん・あんしんを実現!!【特長】・ウォールカ...

詳細情報を確認する

型番

K-TDWA8AC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-TDWA8AC の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-TDWA8AC

アイボリー

20個

878( 966円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多彩なバリエーションできれい・かんたん・あんしんを実現!!
【特長】
・ウォールカバーのベースの無いタイプです。

K-TDWA8ACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用の型番K-TDWA8ACのページです。
型番K-TDWA8ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用

HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用

    標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

    標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

      エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー後付用

      エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー後付用

        標準仕様TLシリーズ ウォールカバー

        標準仕様TLシリーズ ウォールカバー

          室内用TMシリーズ 平面エルボ

          室内用TMシリーズ 平面エルボ

            エアコン用部材"スリムダクトLDシリーズ" ウォールコーナー後付用

            エアコン用部材"スリムダクトLDシリーズ" ウォールコーナー後付用

              エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

              エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

                標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

                標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

                  標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

                  標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

                    エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー

                    エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー

                      室内用TMシリーズ ウォールカバー

                      室内用TMシリーズ ウォールカバー

                        エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 分岐ジョイント

                        エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 分岐ジョイント

                          エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

                          エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

                            メーカー オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 878円 552円 815円 1,149円 812円 401円 795円 277円 2,503円 486円 924円 668円 818円
                            通常出荷日 3日目   5日目   1日目   5日目   3日目~   1日目   1日目   3日目   5日目   1日目   3日目~   1日目   1日目~  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室外用 室外用 室外用 室内用 室外用 室内用 室外用 室外用 室外用 室内用 室外用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 ウォールカバー ウォールカバー ウォールカバー ウォールカバー コーナー・エルボ ウォールカバー ウォールカバー 配管化粧カバー用関連部材 ジョイント・アダプタ ウォールカバー ウォールカバー ジョイント・アダプタ ウォールカバー
                            寸法A(mm) 75 68 - - - - - - 88 - - - -
                            寸法B(mm) 63 58 - - - - - - 68 - - - -

                            HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-TDWA8AH
                            K-TDWA8AK
                            K-TDWA8AT
                            K-TDWA8AW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            878円

                            ( 966円 )
                            20個 -

                            3日目

                            グレー

                            878円

                            ( 966円 )
                            20個 -

                            3日目

                            ブラック

                            878円

                            ( 966円 )
                            20個 -

                            3日目

                            ブラウン

                            878円

                            ( 966円 )
                            20個 -

                            3日目

                            ホワイト

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました