【特長】・ドレンパイプ、ドレンパイプ用継手の品番数:79品番(そのうち結露を防...
型番 | 材質 | 色 | 用途 |
---|---|---|---|
K-HET13 | 継手:PVC | アイボリ― | 塩ビ管 呼び13用 |
K-HET16 | 塩ビ管 呼び16用 | ||
K-HET20 | 塩ビ管 呼び20用 | ||
K-HET25 | 塩ビ管 呼び25用 | ||
K-HET30 | 塩ビ管 呼び30用 | ||
K-HET40 | 塩ビ管 呼び40用 | ||
K-HET50 | 塩ビ管 呼び50用 |
型番 | 材質 | 色 | 用途 |
---|---|---|---|
K-HET2013 | 継手:PVC | アイボリ― | 塩ビ管 呼び20×13用 |
K-HET2016 | 塩ビ管 呼び20×16用 | ||
K-HET2520 | 塩ビ管 呼び25×20用 | ||
K-HET3025 | 塩ビ管 呼び30×25用 | ||
K-HET4025 | 塩ビ管 呼び40×25用 | ||
K-HET4030 | 塩ビ管 呼び40×30用 | ||
K-HET5040 | 塩ビ管 呼び50×40用 |
型番 |
用途 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
塩ビ管 呼び13用
| 100個 | 66円(
73円
) | 3日目 | |
塩ビ管 呼び16用
| 100個 | 83円(
91円
) | 3日目 | |
塩ビ管 呼び20用
| 80個 | 104円(
114円
) | 3日目 | |
塩ビ管 呼び25用
| 45個 | 164円(
180円
) | 3日目 | |
塩ビ管 呼び30用
| 30個 | 209円(
230円
) | 3日目 | |
塩ビ管 呼び40用
| 20個 | 364円(
400円
) | 3日目 | |
塩ビ管 呼び50用
| 12個 | 571円(
628円
) | 3日目 | |
塩ビ管 呼び20X13用
| 80個 | 104円(
114円
) | 3日目 | |
塩ビ管 呼び20X16用
| 80個 | 104円(
114円
) | 3日目 | |
塩ビ管 呼び25X20用
| 45個 | 164円(
180円
) | 3日目 | |
塩ビ管 呼び30X25用
| 30個 | 209円(
230円
) | 3日目 | |
塩ビ管 呼び40X25用
| 20個 | 364円(
400円
) | 3日目 | |
塩ビ管 呼び40X30用
| 20個 | 364円(
400円
) | 3日目 | |
塩ビ管 呼び50X40用
| 12個 | 571円(
628円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・ドレンパイプ、ドレンパイプ用継手の品番数:79品番(そのうち結露を防止する保温材付:32品番)。
・充実した品揃えで必要なものが簡単に揃えられます。
・ドレンパイプの片側は接着用受口拡管加工済みです。
・ソケット不要で作業が簡単です。
・パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。
・保温材はエンボス表皮付。
・仕上りがきれいです。