(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KGギヤボックス HY-BOX

KGギヤボックス HY-BOX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
41,125円 ~ 66,081円
税込価格
45,238円 ~ 72,689円

高精度、コンパクトなハイポイドギヤボックス。 【特長】 ・軸径φ6(軸径6mm...

詳細情報を確認する

  • 適応モータ:
    その他
  • 軸方向:
    90度
  • 特性:
    その他
  • 本体取付:
    脚なし
  • 軸 種類:
    中実
  • モータ有無:
    なし
  • 出力軸配置:
    その他片軸
  • ボディ材質:
    アルミニウム
  • ボディ表面処理:
    黒色アルマイト処理
  • シャフト材質:
    SCM435/S45C

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

HY-BOXの寸法図

HY-BOXの寸法図

製品仕様

HY-BOXの外観

HY-BOXの外観

材質

  • ボディー(A5052P、A5056)アルミニウム 黒色アルマイト処理
  • シャフト(P:SCM435、G:S45C)
オーバーハング荷重位置および軸の回転方向の参考図

オーバーハング荷重位置および軸の回転方向の参考図

許容伝達トルク表

型番ギヤサイズ入力回転速度 min-1(rpm)
入力トルク (N・cm)
1002505008001,0001,5002,0002,500
HY 70R-005m 0.75×8/4076.071.866.059.053.944.236.628.4
HY 90R-010m 0.71×7/7075.870.863.856.050.741.334.327.3
HY 95R-005m 1.1×8/40247.4232.1211.8187.7170.3137.7112.686.0
HY 120R-010m 1.0×7/70186.3172.7155.7136.6123.5100.082.765.0
HY 125R-005m 1.5×8/40414.8400.6377.6345.4319.8266.9223.0173.9
HY 150R-010m 1.45×6/60357.2336.1307.3272.1246.5197.5159.2118.1

規格表

単位:mm
型番レシオABCDEFG軸径JKLM
φH(h7)φI(h7)
HY70R-005570584555401518φ6φ82017.53622.5
HY90R-0101090686075501518φ6φ825204730
HY95R-005595756075502025φ8φ1225204930
HY120R-010101208080100552025φ8φ1227.5256240
HY125R-00551258580100552530φ12φ1527.5306540
HY150R-010101509095125602530φ12φ153032.57747.5
型番オフセット
N
OPQR取付けねじCounter Sinks &Drill Holesキーみぞバック
ラッシ
(‘)
オーバー
ハング
荷重許容
(N)
重量
w(kg)
8-S深さキリ穴ザグリ
ザグリ
深さ
btl
HY70R-005551410108-M35φ3.2φ6.53.2---20190.3
HY90R-0101072612128-M46φ4.2φ8.04.3---20190.6
HY95R-0051072812128-M46φ4.2φ8.04.3---20390.7
HY120R-01015102715128-M58φ5.2φ9.55.3---20391.3
HY125R-00510102718128-M58φ5.2φ9.55.3532020541.4
HY150R-01015102720128-M58φ5.2φ9.55.3532020542.2

バックラッシはギヤ軸側のバックラッシとなります

型番リスト

型番
レシオ
軸径(mm)
シャフト軸径1(φ)
シャフト軸径2(φ)
全長A(mm)
全長B(mm)
全高C(mm)
取付ねじ
取付ねじ深さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
6
6
8
70
58
45
8-M3
5
10

1個

41,125( 45,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
6
6
8
90
68
60
8-M4
6
10

1個

46,147( 50,762円 )

3日目

5
8
8
12
95
75
60
8-M4
6
10

1個

47,554( 52,309円 )

4日目

10
8
8
12
120
80
80
8-M5
8
10

1個

54,789( 60,268円 )

3日目

5
12
12
15
125
85
80
8-M5
8
10

1個

59,584( 65,542円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
12
12
15
150
90
95
8-M5
8
10

1個

66,081( 72,689円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度、コンパクトなハイポイドギヤボックス。
【特長】
・軸径φ6(軸径6mm)~。
・速比を1 : 5、1 : 10から選べる。
・全面基準面となっているため、取付方向に制約がない。
・取付用のキリ穴加工済ですぐに取り付け可能。
・グリス封入済みでメンテナンスフリー。
【用途】
・包装機に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KGギヤボックス HY-BOX

KGギヤボックス HY-BOX

    KGギヤボックス W-BOX

    KGギヤボックス W-BOX

      KGギヤボックス B-SET

      KGギヤボックス B-SET

        サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)

        サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)

          サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ)

          サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ)

            GTR-AR サーボモータ用コンパクト高精度減速機AFC 同心中空軸/同心中実軸

            GTR-AR サーボモータ用コンパクト高精度減速機AFC 同心中空軸/同心中実軸

              ハイポニック 直交軸ギアモータ

              ハイポニック 直交軸ギアモータ

                GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 直交軸

                GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 直交軸

                  サーボモータ専用 精密減速機 エイブル減速機 VRGシリーズ

                  サーボモータ専用 精密減速機 エイブル減速機 VRGシリーズ

                    GTR ギアモータ S型減速機 (0.1kW~1.5kW)同心中空軸

                    GTR ギアモータ S型減速機 (0.1kW~1.5kW)同心中空軸

                      サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1000W相当

                      サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1000W相当

                        サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 400W相当

                        サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 400W相当

                          サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 3000W相当

                          サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 3000W相当

                            メーカー 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) ニデックドライブテクノロジー ニデックドライブテクノロジー ニッセイ 住友重機械 ニッセイ ニデックドライブテクノロジー ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ
                            通常価格 41,125円 29,562円 8,123円 60,998円 59,688円 46,747円 21,885円 38,068円 56,688円 34,408円 59,084円 41,847円 72,616円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   6日目   15日目~   6日目   3日目~   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            適応モータ その他 その他 その他 - - サーボモータ - サーボモータ - その他 サーボモータ サーボモータ サーボモータ
                            軸方向 90度 90度 90度 - - ストレート(同心) - 90度 - 90度 ストレート(同心) ストレート(同心) ストレート(同心)
                            特性 その他 ウォームギア ベベルギア 遊星ギア 遊星ギア その他 インボリュート その他 遊星ギア ハイポイドギア・ヘリカルギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア
                            本体取付 脚なし 脚なし 脚なし フランジ フランジ フランジ - ベース取付 フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ
                            軸 種類 中実 中実 中実 中実 中実 - - 中実 中実 中空 中実 中実 中実

                            KGギヤボックス HY-BOXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取付の基準面はどこになりますか?
                            A
                            ボディーすべての面が基準面仕上げとなっておりますので、あらゆる方向に取り付けが可能です。
                            Q 慣らしは必要ですか?
                            A
                            通常負荷の1 / 2~1 / 3を目安に6時間以上行うことを推奨しています。

                            変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました