(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスボールタップ (ねじ込み式) 呼び径:13・20・25mm

ステンレスボールタップ (ねじ込み式) 呼び径:13・20・25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
38,899円 ~ 72,686円
税込価格
42,789円 ~ 79,955円

【特長】・特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品情報のカタログが最新です。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

本体材質適用圧力適用流体最高使用温度接続
SCS14(SUS316)0~0.75MPa(SUB13)
0~0.5MPa(SUB20)
0~0.3MPa(SUB25)
上水道水、温水120℃ねじ込み式

構造図

13mm

ステンレスボールタップ (ねじ込み式) 呼び径:13・20・25mm 13mm構造図

20・25mm

ステンレスボールタップ (ねじ込み式) 呼び径:13・20・25mm 20・25mm構造図

部品リスト

13mm
20・25mm
No.部品名材質
(1)SCS14
(2)弁胴SCS14
(3)バルブSCS14
(4)バルブレバーSCS14
(5)締付ナットSCS14
(6)シートパッキンシリコンゴム
(7)十字穴付なべ小ねじSUS316
(8)ロッドSUS316
(9)取付金具SUS316
(10)浮玉SUS316
(11)六角ナットSUS316
No.部品名材質
(1)SCS14
(2)バルブSCS14
(3)バルブレバーSCS14
(4)締付ナットSCS14
(5)シートパッキンフッ素ゴム
(6)六角ボルトSUS316
(7)六角ナットSUS316
(8)ロッド※SUS316
(9)取付金具SUS316
(10)浮玉SUS316
(11)六角ナットSUS316
※SUB20はM6
※SUB25はM8

規格表

ステンレスボールタップ (ねじ込み式) 呼び径:13・20・25mm 規格表

※取付規格:給水栓取付ねじ(PJ)
※SUB13:H1、H2は静水圧0.3MPa時の数値
※SUB20・25:H1、H2は静水圧0.3MPa時の数値

性質性能情報・試験情報

流量表

ステンレスボールタップ (ねじ込み式) 呼び径:13・20・25mm 流量表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B
0~0.75

1個

38,899( 42,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B
0~0.5

1個

47,666( 52,433円 )

4日目

1B
0~0.3

1個

72,686( 79,955円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています
・パッキンは、耐熱性に優れたシリコンゴム(SUB13)およびフッ素ゴム(SUB20・25)を標準で使用しています

(i)ご注意

  • 商品情報のカタログが最新です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスボールタップ (ねじ込み式) 呼び径:13・20・25mm

ステンレスボールタップ (ねじ込み式) 呼び径:13・20・25mm

    F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用)

    F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用)

      F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用

      F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用

        定水位弁(FVバルブ)関連商品 LB-2N型 パイロットボールタップ

        定水位弁(FVバルブ)関連商品 LB-2N型 パイロットボールタップ

          FMボールタップ

          FMボールタップ

            FMボールタップSL-20

            FMボールタップSL-20

              灯油中間コック Φ8×Φ8

              灯油中間コック Φ8×Φ8

                鋳鉄ライニング フランジ型片開式レバー付フートバルブ(弁座弁体部砲金)

                鋳鉄ライニング フランジ型片開式レバー付フートバルブ(弁座弁体部砲金)

                  シングルバルブ用カートリッジ THYF7R

                  シングルバルブ用カートリッジ THYF7R

                    フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R

                    フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R

                      灯油コックボックス シャットボックス

                      灯油コックボックス シャットボックス

                        灯油コックボックス シャットボックス ボールバルブタイプ

                        灯油コックボックス シャットボックス ボールバルブタイプ

                          複式ボールタップ (水位調整機能付) WA 呼び径:13・20・25・30・40・50mm

                          複式ボールタップ (水位調整機能付) WA 呼び径:13・20・25・30・40・50mm

                            メーカー アイエス工業所 アイエス工業所 アイエス工業所 ベン FMバルブ製作所 FMバルブ製作所 オンダ製作所 大阪継手バルブ製作所 エスコ エスコ オンダ製作所 オンダ製作所 アイエス工業所
                            通常価格 38,899円 5,964円 10,702円 14,410円 17,280円 21,793円 1,314円 60,927円 12,895円 18,186円 3,097円 3,774円 8,514円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   10日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   11日目   1日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            バルブ種類 パイロットバルブ パイロットバルブ パイロットバルブ ボールタップ ボールタップ ボールタップ 灯油コック フートバルブ 関連部品 その他 灯油コック 灯油コック パイロットバルブ
                            本体形状 アングル アングル アングル アングル アングル アングル ストレート ストレート - - アングル アングル アングル
                            本体材質 SCS14 CAC902 CAC902 CAC 樹脂製 - ZDC2 FC200 樹脂製 - 難燃性樹脂 難燃性樹脂 CAC902
                            使用流体 - -
                            供給側 接続種類 PJ R R G G G 銅管差込み - - - 銅管差込み 銅管差込み -

                            ステンレスボールタップ (ねじ込み式) 呼び径:13・20・25mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました