(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,702円 ~ 27,502円
税込価格
11,772円 ~ 30,252円

【特長】・F号ボールタップには、それぞれのサイズにPVL 13が標準でセットさ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用 外形図 PVL13

PVL13(標準タイプ)

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用 外形図 PVLHL13・20

PVLHL13・20(水位差型)

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用 外形図 PV20

PV20

製品仕様

材料表

型式部品名
本体ロッド(ナット付)浮玉(色)備考
PVL13CAC902SUS304PE(クリア)-
PVLHL13CAC902SUS304PE(青)専用浮玉
PVLHL20CAC902SUS304PE(青)専用浮玉
PV20CAC902SUS304PE(クリア)-

※浮玉材質は他に、銅・ステンレス(SUS304)があります。

PVLHL13・20

適用圧力:0.2~0.75MPa

※F号ボールタップ専用のパイロットバルブとして設計されていますので、ボールタップとしての単独使用はできません。

規格表

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用 規格表

(JWWAは日本水道協会認証品)

商品特長詳細

PVLHL13・20

  • F号ボールタップの開・閉に水位差がとれます。
  • 止水圧力:0.2~0.75MPa
  • 水位差:約80~100mm
    F号ボールタップの作動回数を減らし、ワン型パッキンの寿命を延ばします。
  • F号ボールタップを常に全開・全閉させます。
    F号ボールタップの半開きを防ぎ本体シート部の摩耗を防止します。
F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用 特長

下図のような場合に効果があります。

A:加圧ポンプ方式で高架水槽がない場合

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用 特長A

B:2槽式などで水の移りがある場合

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用 特長B

C:給水時に受水槽が波立つ場合

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用 特長C

D:給水量がポンプの揚水量を上回っている場合

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用 特長D

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
使用圧力範囲(MPa)
パイロットバルブ種類
浮玉材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/4B
-
標準タイプ

1個

20,491( 22,540円 )

4日目

3/4B
-
標準タイプ
PE

1個

10,702( 11,772円 )

4日目

3/4B
-
標準タイプ
SUS304

1個

27,502( 30,252円 )

4日目

1/2B
-
標準タイプ

1個

20,662( 22,728円 )

4日目

1/2B
-
標準タイプ
PE

1個

10,791( 11,870円 )

4日目

1/2B
-
標準タイプ
SUS304

1個

27,502( 30,252円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・F号ボールタップには、それぞれのサイズにPVL 13が標準でセットされています
・設計や施工の仕様により水位差型PVLHL 13・20およびPV 20を選択できます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用

F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用

    F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用)

    F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用)

      932 CAC 10K ネジ込フート弁 レバー無

      932 CAC 10K ネジ込フート弁 レバー無

        FMボールタップSL-20

        FMボールタップSL-20

          FMボールタップ

          FMボールタップ

            930 ステンレス製捻子込レバーなし フートバルブ

            930 ステンレス製捻子込レバーなし フートバルブ

              アクセスバルブ EA402GC-1・2

              アクセスバルブ EA402GC-1・2

                底給水ボールタップ用バルブ

                底給水ボールタップ用バルブ

                  F1/4"" T型アクセスバルブ

                  F1/4"" T型アクセスバルブ

                    アクセスバルブ EA402GC-6・7

                    アクセスバルブ EA402GC-6・7

                      ステンレス製捻込(先端)フートバルブ

                      ステンレス製捻込(先端)フートバルブ

                        933 CAC 10K ネジ込フート弁 レバー式

                        933 CAC 10K ネジ込フート弁 レバー式

                          1/4"" チェックバルブアダプター

                          1/4"" チェックバルブアダプター

                            メーカー アイエス工業所 アイエス工業所 日東バルブ FMバルブ製作所 FMバルブ製作所 日東バルブ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエム工業 日東バルブ エスコ
                            通常価格 10,702円 5,964円 63,082円 21,793円 17,280円 40,203円 794円 1,732円 3,523円 1,464円 65,041円 65,646円 2,750円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   19日目   8日目   1日目  
                            バルブ種類 パイロットバルブ パイロットバルブ フートバルブ ボールタップ ボールタップ フートバルブ その他 その他 その他 その他 フートバルブ フートバルブ その他
                            本体形状 アングル アングル ストレート アングル アングル ストレート - - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC902 CAC902 CAC406 - 樹脂製 SCS13 - - - - ステンレス CAC406 -
                            使用流体 - - - - -
                            供給側 接続種類 R R - G G - - - - - - - -

                            F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました