ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...
型番
未確定1,512件の候補があります。
Loading...
長さ=S/2+πR+170(2K)
2Kの推奨長さはリンクピッチの3倍です。
2K=55.5×3=166.5
K=83・25≒85
断面A-A
分割数D1、D2指定の場合、1リンクごとに仕切りが付きます。
<固定端用>
<移動端用>
リンク、ブラケット/両側リンク
フリースパン長さF(m) | 移動ストローク(m) | 収納物の最大径(mm) | 収納物の最大質量(kg/m) | 移動速度(m/min) | リンクピッチ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 3.2 | 28 | 7 | 200 | 55.5 |
選定手順(1)~(5)より型式・数値を選択の上、ご注文ください。
*D0の「0」は数字の「0」です。
(1)型式 | (2)曲げ半径 R | (3)分割数 D | (4)リンク数 指定1リンク単位 | (5)ブラケット | H |
---|---|---|---|---|---|
HSC0555 | 100 | D0(分割無し) D1(1分割) D2(2分割) | 19~144 | LK※ | 250 |
125 | 280 | ||||
160 | 370 | ||||
200 | 450 |
※ブラケットは固定端と移動端に1個ずつ付属します。
型番 |
キャリア内部分割数 |
曲げ半径 R(mm) |
リンク数 |
必要空間高さ H(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[なし] なし
|
100
|
19
|
250
| 10 | 1個 | 14,181円(
15,599円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
20
|
250
| 10 | 1個 | 14,738円(
16,212円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
21
|
250
| 10 | 1個 | 15,299円(
16,829円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
22
|
250
| 10 | 1個 | 15,859円(
17,445円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
23
|
250
| 10 | 1個 | 16,417円(
18,059円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
24
|
250
| 10 | 1個 | 16,977円(
18,675円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
25
|
250
| 10 | 1個 | 17,536円(
19,290円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
26
|
250
| 10 | 1個 | 18,096円(
19,906円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
27
|
250
| 10 | 1個 | 18,656円(
20,522円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
28
|
250
| 10 | 1個 | 19,215円(
21,137円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
29
|
250
| 10 | 1個 | 19,774円(
21,751円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
30
|
250
| 10 | 1個 | 20,333円(
22,366円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
31
|
250
| 10 | 1個 | 20,893円(
22,982円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
32
|
250
| 10 | 1個 | 21,452円(
23,597円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
33
|
250
| 10 | 1個 | 22,012円(
24,213円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
34
|
250
| 10 | 1個 | 22,572円(
24,829円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
35
|
250
| 10 | 1個 | 23,131円(
25,444円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
36
|
250
| 10 | 1個 | 23,690円(
26,059円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
37
|
250
| 10 | 1個 | 24,249円(
26,674円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
38
|
250
| 10 | 1個 | 24,809円(
27,290円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
39
|
250
| 10 | 1個 | 25,369円(
27,906円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
40
|
250
| 10 | 1個 | 25,927円(
28,520円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
41
|
250
| 10 | 1個 | 26,488円(
29,137円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
42
|
250
| 10 | 1個 | 27,047円(
29,752円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
43
|
250
| 10 | 1個 | 27,606円(
30,367円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
44
|
250
| 10 | 1個 | 28,165円(
30,982円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
45
|
250
| 10 | 1個 | 28,725円(
31,598円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
46
|
250
| 10 | 1個 | 29,285円(
32,214円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
47
|
250
| 10 | 1個 | 29,843円(
32,827円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
48
|
250
| 10 | 1個 | 30,404円(
33,444円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
49
|
250
| 10 | 1個 | 30,961円(
34,057円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
50
|
250
| 10 | 1個 | 31,522円(
34,674円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
51
|
250
| 10 | 1個 | 32,082円(
35,290円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
52
|
250
| 10 | 1個 | 32,640円(
35,904円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
53
|
250
| 10 | 1個 | 33,201円(
36,521円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
54
|
250
| 10 | 1個 | 33,759円(
37,135円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
55
|
250
| 10 | 1個 | 34,319円(
37,751円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
56
|
250
| 10 | 1個 | 34,877円(
38,365円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
57
|
250
| 10 | 1個 | 35,438円(
38,982円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
58
|
250
| 10 | 1個 | 35,997円(
39,597円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
59
|
250
| 10 | 1個 | 36,556円(
40,212円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
60
|
250
| 10 | 1個 | 37,117円(
40,829円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
61
|
250
| 10 | 1個 | 37,675円(
41,443円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
62
|
250
| 10 | 1個 | 38,235円(
42,059円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
63
|
250
| 10 | 1個 | 38,795円(
42,675円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
64
|
250
| 10 | 1個 | 39,354円(
43,289円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
65
|
250
| 10 | 1個 | 39,913円(
43,904円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
66
|
250
| 10 | 1個 | 40,472円(
44,519円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
67
|
250
| 10 | 1個 | 41,032円(
45,135円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
68
|
250
| 10 | 1個 | 41,591円(
45,750円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
69
|
250
| 10 | 1個 | 42,151円(
46,366円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
70
|
250
| 10 | 1個 | 42,711円(
46,982円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
71
|
250
| 10 | 1個 | 43,270円(
47,597円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
72
|
250
| 10 | 1個 | 43,829円(
48,212円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
73
|
250
| 10 | 1個 | 44,388円(
48,827円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
74
|
250
| 10 | 1個 | 44,948円(
49,443円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
75
|
250
| 10 | 1個 | 45,508円(
50,059円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
76
|
250
| 10 | 1個 | 46,066円(
50,673円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
77
|
250
| 10 | 1個 | 46,627円(
51,290円
) | 8日目~ | |
[なし] なし
|
100
|
78
|
250
| 10 | 1個 | 47,185円(
51,904円
) | 8日目~ |
Loading...
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1987年設立の韓国メーカー。ケーブルキャリアのバリエーションに優れています。1リンク単位で選定頂けますので、設計の無駄がありません。