ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...
仕様
使用流体 | 空気 |
---|---|
定格流量 L/min(ANR) | 5 |
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa) | 2~10(200~1,000) |
最大使用圧力 kgf/cm2(kPa) | 15(1,500) |
使用温度 ℃ | +5~+60 |
Loading...
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。
この商品に近い類似品がありませんでした。
DM-D-500-04-Aで型番確定
大型フィルタの型番DM-D-500-04-Aのページです。
型番DM-D-500-04-Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DM-D-300-03-A-PG10C |
DM-D-300-04-A |
DM-D-300-04-A-C |
DM-D-500-04-A-C |
DM-D-500-06-A |
DM-D-500-06-A-C |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 配管ねじの呼び | ろ過精度 | 圧力計 | 取付ブラケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,237円 ( 15,661円 ) | 1個 | - | 11日目~ | 3/8 | 0.01 | PG10 | ブラケットあり | |
13,043円 ( 14,347円 ) | 1個 | - | 11日目~ | 1/2 | 0.01 | なし | ブラケット無し | |
13,310円 ( 14,641円 ) | 1個 | - | 11日目~ | 1/2 | 0.01 | なし | ブラケットあり | |
14,967円 ( 16,464円 ) | 1個 | - | 11日目~ | 1/2 | 0.01 | なし | ブラケットあり | |
14,576円 ( 16,034円 ) | 1個 | - | 11日目~ | 3/4 | 0.01 | なし | ブラケット無し | |
14,967円 ( 16,464円 ) | 1個 | - | 11日目~ | 3/4 | 0.01 | なし | ブラケットあり |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-A・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-A
評価 4.4
通常価格(税別): 2,762円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能