(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型圧縮型 CMM1

小型圧縮型 CMM1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
99,527円
税込価格
109,480円

小型軽量の圧縮ロードセル。【特長】・耐環境性に優れるオールステンレス製・CMM...

詳細情報を確認する

  • 限界過負荷:
    200%R.C.
  • 材質:
    ステンレス鋼
  • 許容過負荷:
    150 %R.C.
  • 定格出力:
    2 mV/V±0.005 mV/V
  • 推奨印加電圧:
    12 V以下
  • 疲労寿命:
    定格容量で1,000,000回
  • 温度補償範囲:
    -10℃~70℃
  • 非直線性:
    0.15 %R.O.
  • ヒステリシス:
    0.1 %R.O.
  • 繰り返し性:
    0.05 %R.O.
  • 出力の温度影響:
    0.1 %LOAD/10 ℃
  • 用途,型:
    工業用はかり,産業機器用圧縮型

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

小型圧縮型 CMM1 外形図

製品仕様

        
定格容量490.3N{50kgf}~19.61kN{2tf}
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
定格出力2mV/V ±0.005mV/V
非直線性0.15%R.O.
ヒステリシス0.1%R.O.
繰り返し性0.05%R.O.
推奨印加電圧12V以下
最大印加電圧18V
零バランス±0.06mV/V
入力抵抗425Ω±50Ω
出力抵抗350Ω±5Ω
絶縁抵抗2,000MΩ以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償範囲-10℃~+70℃
許容温度範囲-20℃~+80℃
零点の温度影響0.05%R.O./10℃
出力の温度影響0.1%LOAD/10℃
ケーブルCMM1:φ6.3、4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付
CMM1R:φ6.3、4芯シールド付ロボットケーブル6m直結、先端Y型圧着端子付
保護等級IP67
材質ステンレス鋼
疲労寿命定格容量で106

<付属品>

試験成績表・・・1部

規格表

小型圧縮型 CMM1 規格表

型番リスト

型番
定格容量
ケーブル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.807 kN {1 tf}
φ6.3、4 芯シールド付ロボットケーブル 6 m直結、先端Y 型圧着端子付

1個

99,527( 109,480円 )

10日目

19.61 kN {2 tf}
φ6.3、4 芯シールド付ロボットケーブル 6 m直結、先端Y 型圧着端子付

1個

99,527( 109,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

490.3 N {50 kgf}
φ6.3、4 芯シールド付ロボットケーブル 6 m直結、先端Y 型圧着端子付

1個

99,527( 109,480円 )

7日目

980.7 N {100 kgf}
φ6.3、4 芯シールド付ロボットケーブル 6 m直結、先端Y 型圧着端子付

1個

99,527( 109,480円 )

7日目

1.961 kN {200 kgf}
φ6.3、4 芯シールド付ロボットケーブル 6 m直結、先端Y 型圧着端子付

1個

99,527( 109,480円 )

7日目

4.903 kN {500 kgf}
φ6.3、4 芯シールド付ロボットケーブル 6 m直結、先端Y 型圧着端子付

1個

99,527( 109,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型軽量の圧縮ロードセル。
【特長】
・耐環境性に優れるオールステンレス製
・CMM1R-※耐屈曲性に優れたロボットケーブル(6m)を標準装着しています
・ロードセル、ケーブルが可動する場所での使用に適しています

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型圧縮型 CMM1

小型圧縮型 CMM1

    小型圧縮型 LSM

    小型圧縮型 LSM

      高精度低床圧縮型 CMP1

      高精度低床圧縮型 CMP1

        低容量はかり用 CB17

        低容量はかり用 CB17

          ビーム型 CBE1

          ビーム型 CBE1

            小型圧縮引張型 UMM1R

            小型圧縮引張型 UMM1R

              微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

              微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

                S字型 U3S1

                S字型 U3S1

                  小型圧縮型 CM085

                  小型圧縮型 CM085

                    中容量はかり C2G1

                    中容量はかり C2G1

                      ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP

                      ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP

                        ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190

                        ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190

                          ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190

                          ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ 彌満和製作所 クニペックス クニペックス
                            通常価格 99,527円 41,439円 187,733円 24,639円 61,754円 134,194円 56,533円 60,354円 72,438円 24,487円 1,740円 4,208円 4,801円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目~   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            限界過負荷 200%R.C. - 200%R.C. 400%R.C. 200%R.C. 200%R.C. 130%R.C. 200%R.C. 300%R.C. 200%R.C. - - -
                            材質 ステンレス鋼 - 合金鋼 アルミニウム合金 ステンレス鋼 ステンレス鋼 その他 合金鋼 - アルミニウム合金 - - -
                            許容過負荷 150 %R.C. 150 %R.C. 150%R.C. 300 %R.C. 150%R.C. 150%R.C. 130 %R.C. 150 %R.C. 150 %R.C. 150 %R.C. - - -
                            定格出力 2 mV/V±0.005 mV/V - 2[±0.005]mV/V 1[±0.1]mV/V 2[±0.003]mV/V -2[±0.01]mV/V(引張) / 2[±0.01]mV/V(圧縮) ±1.75[±0.35]mV/V(UL-2GR:±0.65[±0.15]mV/V) -3[±0.003]mV/V(引張荷重) / 3[±0.015]mV/V(圧縮荷重) 1.0 mV/V±0.5 mV/V 2 mV/V±0.2 mV/V - - -
                            推奨印加電圧 12 V以下 5 VDC以下 12V以下 10V以下 12V以下 12V以下 3V以下 12V以下 6 V以下 12 VDC以下 - - -

                            ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました