商品は真空エジェクタです。適用チューブ径はΦ4、6、8からお選びいただけます。...
型番 | 種類 | 用途 | 付加機能 | 到達真空度 | 真空流量 | 空気消費流量 | ノズル径 | 全長 L | 真空ポート接続口形状 | 真空ポートワンタッチ継手サイズ | エア供給ポート接続口形状 | エア供給ポートワンタッチ継手サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELN10-06 | パイプタイプ | 単体 | 真空発生用バルブ | -91.8kPa | 45l/min | 45l/min | 1.0mm | 75.6mm | ワンタッチ継手 | φ6 | ワンタッチ継手 | φ6 |
VELN05-06 | パイプタイプ | 単体 | 真空発生用バルブ | -91.8kPa | 11.5l/min | 11.5l/min | 0.5mm | 65.9mm | ワンタッチ継手 | φ6 | ワンタッチ継手 | φ6 |
VELN05-04 | パイプタイプ | 単体 | 真空発生用バルブ | -91.8kPa | 11.5l/min | 11.5l/min | 0.5mm | 60mm | ワンタッチ継手 | φ4 | ワンタッチ継手 | φ4 |
VELN10-08 | パイプタイプ | 単体 | 真空発生用バルブ | -91.8kPa | 45l/min | 45l/min | 1.0mm | 78.5mm | ワンタッチ継手 | φ8 | ワンタッチ継手 | φ8 |
Loading...
商品は真空エジェクタです。適用チューブ径はΦ4、6、8からお選びいただけます。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型冶具シリンダ 。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。